TPS7A13EVM-057
TPS7A13 300mA、低入出力電圧、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A13EVM-057
概要
TPS7A13 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A13 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。TPS7A13EVM-057 の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 300 mA を供給するできます。安定性を確保するために、最小ディレーティング静電容量が 1μF (またはそれより大きい) の出力コンデンサを使用してください。追加で高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、低ドロップアウト (LDO) レギュレータの測定能力を改善できます。
特長
- 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.6V ~ 2.2V
- 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 1% の精度
- 高い電源除去比 (PSRR):80dB (1kHz 時) (VOUT = 0.8V、IOUT = 500mA)
- 固定出力電圧で提供:0.5V ~ 2.05V (25mV ステップ)
- VBIAS 範囲:2.2V またはVOUT + 1.4 V を上回り、5.5V 以下の範囲
- アクティブ出力放電
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A13EVM-057 — TPS7A13 evaluation module for 300-mA, low input and output voltage, ultra-LDO voltage regulator
TPS7A13EVM-057 — TPS7A13 evaluation module for 300-mA, low input and output voltage, ultra-LDO voltage regulator
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS7A13EVM-057 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021/11/30 | |||
| 証明書 | TPS7A13EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/09/23 |