ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A13

アクティブ

300mA、入出力の両方が低電圧、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 0.8, 0.9, 2.05 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.8, 0.9 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 148.5 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 0.8, 0.9, 2.05 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.8, 0.9 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 148.5 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YCK) 6 0.71 mm² 0.71 x 1
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN):0.7V~2.2V
  • 高い効率:
    • 300mA でのドロップアウト:65mV (最大値)
    • VIN = VOUT + 100 mV で仕様規定
  • 非常に優れた負荷過渡応答:
    • 20mV (ILOAD が 1 mA から 250 mA まで 10µs で変化する場合)
  • 精度 (負荷、ライン、温度変動を含む):1%
  • 高い PSRR:1kHz 時に 80dB
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~2.05V (25mV ステップ)
  • VBIAS 範囲:
    • 2.2V~5.5V
  • パッケージ:
    • 6ピン、1mm × 0.71mm DSBGA
  • アクティブ出力放電
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN):0.7V~2.2V
  • 高い効率:
    • 300mA でのドロップアウト:65mV (最大値)
    • VIN = VOUT + 100 mV で仕様規定
  • 非常に優れた負荷過渡応答:
    • 20mV (ILOAD が 1 mA から 250 mA まで 10µs で変化する場合)
  • 精度 (負荷、ライン、温度変動を含む):1%
  • 高い PSRR:1kHz 時に 80dB
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~2.05V (25mV ステップ)
  • VBIAS 範囲:
    • 2.2V~5.5V
  • パッケージ:
    • 6ピン、1mm × 0.71mm DSBGA
  • アクティブ出力放電

TPS7A13 は、優れた過渡応答特性を持つ小型の低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 300 mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V~2.2V、出力電圧範囲は 0.5V~2.05V であり、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって 1% の非常に高い精度を維持します。

1 次側電源パスは IN ピンを経由し、最小で出力電圧を 50mV 上回る電圧の電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、出力電圧を100mV 上回る入力電圧に対して仕様が規定されているため、実際に高い効率が得られます。外部から供給されるより高い VBIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、このレギュレータは、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用し、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

TPS7A13 には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A13 は、スペースに制約のあるアプリケーションに適した超小型の 0.71mm × 1.16mm、6 バンプ DSBGA パッケージで供給されます。

TPS7A13 は、優れた過渡応答特性を持つ小型の低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 300 mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V~2.2V、出力電圧範囲は 0.5V~2.05V であり、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって 1% の非常に高い精度を維持します。

1 次側電源パスは IN ピンを経由し、最小で出力電圧を 50mV 上回る電圧の電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、出力電圧を100mV 上回る入力電圧に対して仕様が規定されているため、実際に高い効率が得られます。外部から供給されるより高い VBIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、このレギュレータは、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用し、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

TPS7A13 には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A13 は、スペースに制約のあるアプリケーションに適した超小型の 0.71mm × 1.16mm、6 バンプ DSBGA パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A13 300mA、低 VIN、低 VOUT、超低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 6日
ホワイト・ペーパー Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) PDF | HTML 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 2024年 11月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A13EVM-057 — TPS7A13 300mA、低入出力電圧、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A13 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A13 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。TPS7A13EVM-057 の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 300 mA を供給するできます。安定性を確保するために、最小ディレーティング静電容量が 1μF (またはそれより大きい) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7A13 PSpice Transient Model

SBVM977.ZIP (96 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCK) 6 Ultra Librarian