TPS7A15C
- 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.7V ~ 2.2V
- 高い効率:
- 400mA でのドロップアウト:80mV (最大値)
- VIN = VOUT + 100mV で仕様規定
- 非常に優れた負荷過渡応答
- 高 PSRR:1kHz 時に 84dB
- 固定出力電圧で提供:
- 0.5V~2.0V (25mV 刻み)
- VBIAS 範囲:
- 2.2V ~ 5.5V
- パッケージ:
- 6 ピン、1mm × 0.71mm の DSBGA
- アクティブ出力放電
TPS7A15C は、優れた過渡応答特性を持つ小型の低ドロップアウト レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 400mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V ~ 2.2V で、出力範囲は ±0.5V ~ 2.0V です。
主電源路は IN ピンを経由し、最小で (出力電圧 + 50mV) という低い電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、出力電圧を 100mV 上回る入力電圧に対して仕様が規定されているため、実際に高い効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い VBIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用し、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。
この LDO には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。
TPS7A15C は、超小型の 0.71mm × 1.0mm、6 バンプ WCSP パッケージで提供されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7A15C 400mA、低 VIN 、低 VOUT 、高速セトリング、低ドロップアウト レギュレータ データシート | PDF | HTML | 2026年 3月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A13EVM-057 — TPS7A13 300mA、低入出力電圧、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A13 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A13 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。TPS7A13EVM-057 の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 300 mA を供給するできます。安定性を確保するために、最小ディレーティング静電容量が 1μF (またはそれより大きい) (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点