TPS7A4001EVM-709

TPS7A4001 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

TPS7A4001EVM-709

ご注文はこちら

概要

The TPS7A4001EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A4001 50mA, 100V input, single output low-dropout linear regulator in a DGN (1.0mm x 1.0mm) package. The TPS7A4001EVM provides an adjustable, regulated output voltage that is factory set to 3.3V.

特長
  • Very High Maximum Input Voltage: 100V
  • Wide Input Voltage Range: 7V-100V
  • Maximum Output Current: 50mA
  • Stable with Ceramic Capacitors > 4.7uF
  • Dropout Voltage: 1.3V
  • Low Quiescent Current: 25uA
  • 6uA Quiescent Current at Shutdown
  • Built-in Current Limit & Thermal Shutdown
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A4001 イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A4001-EP エンハンスド製品、100V 入力電圧、50mA 単一出力、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A4101 イネーブル搭載、50mA、50V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A4201 イネーブル搭載、50mA、28V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A4001EVM-709 TPS7A4001 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) User's Guide TPS7A4001EVM-709 2011/03/04
証明書 TPS7A4001EVM-709 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。