TPS7A85EVM-754
TPS7A85 4A、大電流、1% 高精度、4.4μVRMS LDO レギュレータの評価基板
TPS7A85EVM-754
概要
TPS7A85EVM-754 評価基板は、高電流 4A 低ドロップアウト電圧レギュレータである TPS7A85 の動作および性能を評価するための標準的な構成で設計されています。 この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 4 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。
特長
- 低ドロップアウト:180 mV (最大値)、4 A 時
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
- ANY-OUT 出力電圧範囲:0.8V ~ 3.95V
- 可変出力電圧範囲:0.8V ~ 5.0V
- 電源リップルの高い除去能力:500kHz 時に 40dB
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A85EVM-754 — TPS7A85 4A、大電流、1% 高精度、4.4μVRMS LDO レギュレータの評価基板
TPS7A85EVM-754 — TPS7A85 4A、大電流、1% 高精度、4.4μVRMS LDO レギュレータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A85EVM-754 Evaluation Module User's Guide | 2016/02/29 | |||
| 証明書 | TPS7A85EVM-754 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |