TPS7H2211EVM
宇宙用エンハンスド製品、4.5V ~ 14V 入力、3.5A ロード スイッチと eFuse の評価基板
TPS7H2211EVM
概要
TPS7H2211EVM は、宇宙用エンハンスド製品であるシングル eFuse TPS7H2211 の動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、並列または冗長の eFuse など、カスタマイズ構成のテストに使用できます。
特長
- シングル デバイス回路とパラレル デバイス回路を含め、フレキシブルな構成オプション
- ソフトスタート、イネーブル スレッショルド、低電圧スレッショルド、容量をカスタマイズ可能
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H2211EVM — Space-enhanced product, 4.5-V to 14-V input, 3.5-A, load switch and eFuse evaluation module
TPS7H2211EVM — Space-enhanced product, 4.5-V to 14-V input, 3.5-A, load switch and eFuse evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H2211EVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/07/11 | ||
| 証明書 | TPS7H2211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/06/21 |