データシート
TPS7H2211-SEP
- 100krad (Si) まで、累積線量 (TID) 特性を評価済み
- 放射線耐性保証 (RHA):100krad(Si)
- シングル イベント効果 (SEE) の特性
- シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の線エネルギー付与 (LET) に対する耐性= 75MeV-cm2/mg*
- シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の LET に対する耐性 = 75MeV-cm2/mg*
- シングル チャネル eFuse を内蔵
- 入力電圧範囲:4.5V~14V
- 低いオン抵抗 (RON):25℃、VIN = 12V で最大値 60mΩ
- 最大連続スイッチ電流:3.5A
- 制御入力スレッショルドが低いため、 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
- 立ち上がり時間を設定可能 (ソフト スタート)
- 逆電流保護 (RCP)
- 過電圧保護 (OVP)
- 内部電流制限 (ファスト トリップ)
- サーマル シャットダウン
- サーマル パッド付きのセラミックおよびプラスチック パッケージ
- 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
TPS7H2211 は、シングル チャネル eFuse (追加機能付き FET ロード スイッチを内蔵) で、逆電流保護、過電圧保護を備え、突入電流を最小化するために立ち上がり時間が設定可能な、ソフト スタートになっています。このデバイスは、4.5V~14V の入力電圧範囲で動作し、最大 3.5A の連続電流をサポートする P チャネル MOSFET を内蔵しています。
このスイッチは、オン オフ入力 (EN) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。過電圧保護およびソフト スタートは、OVP および SS ピンを使って、少数の外付け部品でプログラム可能です。TPS7H2211 は、放熱性能向上のための露出したサーマル パッド付きセラミックおよび樹脂製パッケージで供給されます。QML 5962R1822001VXCでは、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。-SEP バリアント V62/23609 では、VID (Vendor Item Drawing) を利用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7H2211-SP および TPS7H2211-SEP 放射線耐性保証 (RHA)、 14V、3.5A eFuse データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 3月 27日 |
| * | VID | TPS7H2211-SEP VID V62-23609 | 2024年 5月 1日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H2211-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2023年 9月 29日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H2211-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 9月 28日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H2211-SEP Neutron Displacement (NDD) Characterization Report | PDF | HTML | 2023年 8月 28日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | Single Event Effects Report of the TPS7H2211-SEP eFuse | PDF | HTML | 2023年 6月 7日 | ||
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| 証明書 | TPS7H2211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 21日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 9月 15日 | |||
| e-Book(PDF) | Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) | 2019年 5月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS7H2211EVM — 宇宙用エンハンスド製品、4.5V ~ 14V 入力、3.5A ロード スイッチと eFuse の評価基板
TPS7H2211EVM は、宇宙用エンハンスド製品であるシングル eFuse TPS7H2211 の動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、並列または冗長の eFuse など、カスタマイズ構成のテストに使用できます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。