TPS7H4001EVM-CVAL
TPS7H4001 1 チャネル、18A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS7H4001EVM-CVAL
概要
TPS7H4001EVM-CVAL 評価基板 (EVM) は、ASIC や FPGA への電力供給など、厳格なレギュレーション公差が必須のアプリケーションに対して TPS7H4001-SP 降圧コンバータが最大 18A のポイント オブ ロード (POL) 電流を供給する方法を提示します。
特長
- 宇宙アプリケーション向けの TPS7H4001-SP 放射線耐性保証 (RHA) 18A POL 降圧コンバータの評価
- VIN 範囲:3V ~ 7V
- 出力:1V 時、最大 18A
- 小さい出力電圧リップル
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H4001EVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for one-channel, 18-A, synchronous step-down converter
TPS7H4001EVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for one-channel, 18-A, synchronous step-down converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H4001EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide | 2020/04/22 | |||
| 証明書 | TPS7H4001EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/04/24 |