ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS7H4001-SP

アクティブ

耐放射線特性、QMLV と QMLP、3V ~ 7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 18 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6.65 Vout (min) (V) 0.604 Features Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 18 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6.65 Vout (min) (V) 0.604 Features Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 100
CFP (HKY) 34 164.5158 mm² 21.59 x 7.62 DIESALE (KGD) See data sheet HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 耐放射線性能:
    • 最大で TID 100krad(Si) の 放射線耐性を保証
    • SEL、SEB、SEGR 耐性: LET = 75MeV-cm 2/mg
    • SET および SEFI 特性: LET = 75MeV-cm 2/mg (最大値)
  • ピーク効率:95.5% (V O = 1V、100kHz 時)
  • 電源レール:3V~7V (VIN)
  • 柔軟なスイッチング周波数オプション:
    • 100kHz~1MHz の可変内部発振器
    • 外部同期機能:100kHz~1MHz
    • SYNC ピンは、最大 4 個のデバイスを並列に配置し、90°の位相差で 500kHz のクロックとして構成可能
  • CDFP、KGD (既知の良品ダイ) および HTSSOP (QMLP) オプションでは温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.6V ±1.5% の電圧リファレンス
  • HTSSOP (SHP) オプションでは温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.6V ±1.7% の電圧リファレンス
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 調整可能な勾配補償とソフトスタート
  • 調整可能な入力イネーブルとパワーグッド出力による電源シーケンシング
  • 耐放射線性能:
    • 最大で TID 100krad(Si) の 放射線耐性を保証
    • SEL、SEB、SEGR 耐性: LET = 75MeV-cm 2/mg
    • SET および SEFI 特性: LET = 75MeV-cm 2/mg (最大値)
  • ピーク効率:95.5% (V O = 1V、100kHz 時)
  • 電源レール:3V~7V (VIN)
  • 柔軟なスイッチング周波数オプション:
    • 100kHz~1MHz の可変内部発振器
    • 外部同期機能:100kHz~1MHz
    • SYNC ピンは、最大 4 個のデバイスを並列に配置し、90°の位相差で 500kHz のクロックとして構成可能
  • CDFP、KGD (既知の良品ダイ) および HTSSOP (QMLP) オプションでは温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.6V ±1.5% の電圧リファレンス
  • HTSSOP (SHP) オプションでは温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.6V ±1.7% の電圧リファレンス
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 調整可能な勾配補償とソフトスタート
  • 調整可能な入力イネーブルとパワーグッド出力による電源シーケンシング

TPS7H4001-SP は放射線耐性が強化された 7V、18A の同期整流降圧コンバータで、低抵抗のハイサイドとローサイドの MOSFET を内蔵しています。電流モード制御により高い効率を実現し、部品数を削減しています。

出力電圧のスタートアップ・ランプは、SS/TR ピンで制御されます。これにより、スタンドアロン電源としても、トラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングが可能です。TPS7H4001-SP は、プライマリ・セカンダリ・モードに構成でき、SYNC2 ピンを使って、外部クロックなしで 4 個のデバイスの並列構成が可能です。

ハイサイド FET にサイクル単位の電流制限を適用することにより、過負荷状態からデバイスを保護します。また、ローサイドのソース電流保護により電流暴走を防止します。ダイの温度が温度限界値を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。

TPS7H4001-SP は放射線耐性が強化された 7V、18A の同期整流降圧コンバータで、低抵抗のハイサイドとローサイドの MOSFET を内蔵しています。電流モード制御により高い効率を実現し、部品数を削減しています。

出力電圧のスタートアップ・ランプは、SS/TR ピンで制御されます。これにより、スタンドアロン電源としても、トラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングが可能です。TPS7H4001-SP は、プライマリ・セカンダリ・モードに構成でき、SYNC2 ピンを使って、外部クロックなしで 4 個のデバイスの並列構成が可能です。

ハイサイド FET にサイクル単位の電流制限を適用することにより、過負荷状態からデバイスを保護します。また、ローサイドのソース電流保護により電流暴走を防止します。ダイの温度が温度限界値を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7H4011-SP アクティブ Radiation-hardened QMLV and QMLP, 4.5V to 14V input 12A synchronous step-down converter Supports wider input voltage range and a few more features, while supporting 12A output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
30 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H4001-SP 放射線耐性保証 (RHA)、3V~7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 7月 11日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4001-SP (TPS7H4001MDDWTSHP) Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 30日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4001-SP Single-Event Effects (SEE) Test Report (Rev. C) PDF | HTML 2023年 5月 16日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4001-QMLP Total Ionizing Dose (TID) Report 2023年 3月 16日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4001-SHP Production Flow and Reliability Report 2023年 1月 13日
* SMD TPS7H4001-SP SMD 5962-18205 2020年 12月 8日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4001-SP QMLV Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2020年 11月 25日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4001-SP Neutron Displacement Damage Characterization 2020年 4月 27日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power AMD Kintex XQRKU060 FPGA PDF | HTML 2023年 11月 8日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RT PolarFire FPGA PDF | HTML 2023年 9月 20日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
ホワイト・ペーパー Space Power Supply for the STAR-Tiger SpaceFibre Routing Switch PDF | HTML 2023年 7月 27日
アプリケーション・ノート Space Grade Power Solution for Microsemi RTG4 PDF | HTML 2023年 5月 2日
アプリケーション・ノート TI Space Rated Power Solution for Microsemi® RTG4™ FPGA (Rev. B) PDF | HTML 2023年 1月 19日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション概要 Why Radiation Hardness Matters for Point-of-Load Converters PDF | HTML 2022年 1月 13日
その他の技術資料 Radiation Evaluation of the TPS7H4001-SP 18 Amps Buck Converte 2021年 7月 18日
ホワイト・ペーパー Powering a New Era of High-Performance Space-Grade Xilinx FPGAs PDF | HTML 2021年 3月 29日
ユーザー・ガイド TPS7H4001-SP Worst Case Analysis Model PDF | HTML 2021年 3月 3日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
アプリケーション・ノート How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL into a 3-Channel EVM PDF | HTML 2020年 6月 30日
アプリケーション・ノート How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL into a 2-Channel EVM (Rev. A) PDF | HTML 2020年 6月 22日
アプリケーション・ノート How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL Into a 1-Channel EVM PDF | HTML 2020年 5月 14日
ユーザー・ガイド TSP7H4001-SP Unencrypted PSpice Average/Transient Model User's Guide 2020年 4月 30日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H4001EVM-CVAL — TPS7H4001 1 チャネル、18A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS7H4001EVM-CVAL 評価基板 (EVM) は、ASIC や FPGA への電力供給など、厳格なレギュレーション公差が必須のアプリケーションに対して TPS7H4001-SP 降圧コンバータが最大 18A のポイント オブ ロード (POL) 電流を供給する方法を提示します。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS7H4001QEVM-CVAL — TPS7H4001 4 チャネル、72A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS7H4001QEVM-CVAL 評価基板 (EVM) は、4 個の TPS7H4001-SP 降圧コンバータをマスター / スレーブ モードで構成し、標準的な ASIC および FPGA アプリケーションをサポートするために最大 72A の負荷電流を供給できるレギュレーション済み電源レールを実現する方法を提示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS7H4003EVM — TPS7H4003 3V ~ 7V入力、18A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS7H4003 評価基板 (EVM) は、ASIC (特定用途向け集積回路) や FPGA (フィールド プログラマブル ゲートアレイ) を使用する典型的な各種アプリケーションをサポートするために、TPS7H4003-SEP 降圧コンバータが最大 18A の負荷電流を供給する能力のある 1 本のレギュレーション済み電源レールを実現する方法を提示します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
開発キット

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 と TI の電源製品向け Alpha Data Systems 宇宙グレード FPGA 開発キット

XQRKU060 向け開発キット。モジュール型の設計を採用し、スピード・グレードが -1 の産業用 XCKU060、XRTC 互換の構成モジュール、2 個の FMC サイト、DDR3 DRAM、システム監視機能、TI の宇宙グレードのパワー・マネージメントと温度センシング・ソリューションを搭載しています。お客様の開発プロセスを迅速化します。 Alpha Data Systems は TI デベロッパー・ネットワークのメンバーです。

Third-party accessory

STARD-3P-STAR-TIGER — SpaceFibre 向け、TI の耐放射線特性電源 IC と各種アナログ IC 採用、STAR-Dundee の STAR-Tiger 電源

STAR-Tiger は、高性能な SpaceFibre ルーティング スイッチであり、EU (欧州連合) Hi-SIDE プロジェクトに属しているほか、欧州宇宙フォーラム (European Space Forum) の宇宙革新賞 (Innovation in Space Award) を受賞しました。STAR-Tiger ユニット内の電源ボードは、ルーティング スイッチの実装で採用している Xilinx KU060 FPGA に 1次側電源レールを供給します。STAR-Tiger 電源ボードは、TI (...)

購入先:STAR-Dundee Ltd.
シミュレーション・モデル

TPS7H4001 SIMPLIS Model

SLVME45.ZIP (19 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

TPS7H4001-SP PSpice Model (Rev. C)

SLVMD62C.ZIP (28 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H4001-SP PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMD63B.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H4001-SP PSpice Worst-Case Analysis (WCA) Model (Rev. A)

SLVMDJ2A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H4001-SP TINA Average Reference Design (Rev. A)

SLVMD56A.ZIP (144 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS7H4001-SP TINA Transient Reference Design (Rev. A)

SLVMD57A.ZIP (168 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

SLVRBF7 TPS7H4001-SP Buck Converter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKY) 34 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian