TPS7H4001QEVM-CVAL
TPS7H4001 4 チャネル、72A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS7H4001QEVM-CVAL
概要
TPS7H4001QEVM-CVAL 評価基板 (EVM) は、4 個の TPS7H4001-SP 降圧コンバータをマスター / スレーブ モードで構成し、標準的な ASIC および FPGA アプリケーションをサポートするために最大 72A の負荷電流を供給できるレギュレーション済み電源レールを実現する方法を提示します。
特長
- 宇宙アプリケーション向けの TPS7H4001-SP 放射線耐性保証 (RHA) 18A ポイント オブ ロード (POL) 降圧コンバータの評価
- VIN 範囲:3V ~ 7V
- 出力:1V 時、最大 72A
- 小さい出力電圧リップル
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H4001QEVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for four-channel, 72-A, synchronous step-down converter
TPS7H4001QEVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for four-channel, 72-A, synchronous step-down converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H4001QEVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide | PDF | HTML | 2020/05/28 | ||
| アプリケーション・ノート | How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL into a 3-Channel EVM | PDF | HTML | 2020/06/30 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL into a 2-Channel EVM (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/06/22 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL Into a 1-Channel EVM | PDF | HTML | 2020/05/14 | |||
| 証明書 | TPS7H4001QEVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/04/29 |