TPSI2240Q1EVM
TPSI2240-Q1 評価基板
TPSI2240Q1EVM
概要
TPSI2240Q1EVM は、複数のテスト ポイントとジャンパを備え、TPSI2240-Q1 の性能および機能を完全に評価するためのハードウェア評価モジュール (EVM) です。評価基板には、TPSI2240-Q1 デバイスを試験・評価し、バッテリ マネジメント システムなどの大規模アプリケーションへ円滑に組み込むために必要な資材が含まれています。TPSI2240Q1EVM を単独で使用するか、外部マイクロコントローラと組み合わせて使用し、デバイスの有効信号を駆動します。外付けの保護部品を一切追加することなく、EVM を用いて、耐電圧試験 (高電位 [HiPot] 試験とも呼ばれる) や DC 急速充電器におけるサージ電流などのアプリケーション要件を評価することができます。この EVM は、SOIC パッケージの TPSI2240-Q1 を搭載しています。
特長
- 1 次側の動作電圧:4.5 V~20 V
- 高電圧 (HiPot) 耐電圧試験対応:最大 4.3kV
- 端子ブロック コネクタは、簡単に配線できます
- 各ピンと電源電圧に対応する複数のテスト ポイントが利用でき、機能が正常かどうかを提供可能
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSI2240Q1EVM — TPSI2240-Q1 評価基板
TPSI2240Q1EVM — TPSI2240-Q1 評価基板
計算ツール
TPSI2240X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — TPSI2240x/Q1 HiPot デザイン カリキュレータ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
ハードウェア開発
評価ボード
TPSI2240X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — TPSI2240x/Q1 HiPot デザイン カリキュレータ
製品
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Revision 1.0 of the calculator tool, first release for customers.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSI2240-Q1 評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/03 | |
| 証明書 | TPSI2240Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/07/01 |