TPSI31XXQ1EVM
TPSI31xx-Q1 の評価基板
TPSI31XXQ1EVM
概要
TPSI31xx-Q1 評価基板 (EVM) は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装した 4 層基板であり、TPSI31xx-Q1 デバイス ファミリの機能を包括的に評価できます。この製品は、2 レベルの検出機能を搭載した過電流保護に適した設計を採用しています。
特長
- 各ピンと電源電圧に対応する複数のテスト ポイントが利用でき、機能が正常かどうかを確認可能
- 2 レベル検出 (5A アラーム、10A 障害) による過電流保護
- 高精度負荷検出に適した電流センス アンプ (INA181-Q1)
- EVM (評価基板) と組み合わせる外部 750V DC MOSFET。500V DC 定格の評価基板 (EVM)。
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSI31XXQ1EVM — TPSI31xx-Q1 evaluation module
TPSI31XXQ1EVM — TPSI31xx-Q1 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSI31xx/Q1 評価基板 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026/01/14 |
| 証明書 | TPSI31XXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/28 |