ホーム パワー マネージメント ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI3100

アクティブ

17V ゲート電圧の供給が可能、デュアル絶縁型コンパレータ搭載、絶縁型スイッチ ドライバ

製品詳細

FET External Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 4.5 Rating Automotive, Catalog Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Gate drive voltage (V) 17 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5850 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200
FET External Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 4.5 Rating Automotive, Catalog Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Gate drive voltage (V) 17 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5850 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200
SO-MOD (DVX) 16 60.255 mm² 5.85 x 10.3
  • 外部パワー スイッチ (MOSFET、IGBT、SiC FET、SCR) を駆動
  • バイアス電源を内蔵し、絶縁型の二次電源は不要
  • 1.5/2.5A ピークのソースおよびシンク電流の 17V ゲート ドライブ
  • 3 kVRMS 基本絶縁
  • 外部補助回路に対して最大 25mW、5V の電力を供給
  • ±1.5% の精度の電圧リファレンスを内蔵したデュアル絶縁型高速コンパレータ
  • フォルトおよびアラーム インジケータ用のオープン ドレイン出力
  • -40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 安全関連認証
    • 予定:DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4243VPK
    • 予定:UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3kVRMS (1 分間)
  • 外部パワー スイッチ (MOSFET、IGBT、SiC FET、SCR) を駆動
  • バイアス電源を内蔵し、絶縁型の二次電源は不要
  • 1.5/2.5A ピークのソースおよびシンク電流の 17V ゲート ドライブ
  • 3 kVRMS 基本絶縁
  • 外部補助回路に対して最大 25mW、5V の電力を供給
  • ±1.5% の精度の電圧リファレンスを内蔵したデュアル絶縁型高速コンパレータ
  • フォルトおよびアラーム インジケータ用のオープン ドレイン出力
  • -40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 安全関連認証
    • 予定:DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4243VPK
    • 予定:UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3kVRMS (1 分間)

TPSI3100 は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド ステート リレー ソリューションを形成します。ゲート駆動電圧 17V、ピーク ソース電流 / ピーク シンク電流 1.5A/2.5A という性能を備えているため、さまざまなパワー スイッチを使用して多くのアプリケーションのニーズに対応できます。TPSI3100 は、1 次側で供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。TPSI3100 は、電流および電圧監視やリモート温度検出などの各種機能を実行するために補助回路で使用する追加電力を公称 5V のレール (VDDM) 経由で供給します。TPSI3100 の絶縁は非常に堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。

TPSI3100 には通信バックチャネルが内蔵されており、オープン ドレイン出力の PGOOD (パワー グッド)、FLT1 (フォルト 1)、ALM1 (アラーム 1) を通じて 2 次側から 1 次側にステータス情報を転送します。FLT1 および ALM1 のアサートには、共有の電圧リファレンスを内蔵したデュアル高速コンパレータが使用されます。コンパレータ入力 FLT1_CMP が電圧リファレンスを超えると、ドライバが即座に Low にアサートされると共に FLT1 も Low に駆動され、フォルトが発生したことがシステムに示されます。これは、過電流検出などの重大なイベントが発生したときに、短いレイテンシで外部スイッチを無効にするのに便利です。コンパレータ入力 ALM1_CMP が電圧リファレンスを超えると、 ALM1 信号が Low にアサートされますが、ドライバでは何も行われません。これは、過熱や過電圧のイベントに対するアラームまたは警告インジケータとして役立ちます。

TPSI310xL シリーズは、ラッチ ベースのフォルト インジケータを備えています。フォルトが検出されると、ドライバとフォルト インジケータが Low にアサートされ、EN が Low にアサートされるまでラッチされた状態を維持します。TPSI310x シリーズには、ラッチなしのフォルト インジケータがあります。フォルト イベントが解消されると、FLT1 がデアサートされ、ドライバは指定された回復期間の後で EN ピンの状態に従います。それでもフォルト イベントが解消されない場合、フォルト インジケータとドライバの両方が Low にアサートされたままになります。

TPSI3100 は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド ステート リレー ソリューションを形成します。ゲート駆動電圧 17V、ピーク ソース電流 / ピーク シンク電流 1.5A/2.5A という性能を備えているため、さまざまなパワー スイッチを使用して多くのアプリケーションのニーズに対応できます。TPSI3100 は、1 次側で供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。TPSI3100 は、電流および電圧監視やリモート温度検出などの各種機能を実行するために補助回路で使用する追加電力を公称 5V のレール (VDDM) 経由で供給します。TPSI3100 の絶縁は非常に堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。

TPSI3100 には通信バックチャネルが内蔵されており、オープン ドレイン出力の PGOOD (パワー グッド)、FLT1 (フォルト 1)、ALM1 (アラーム 1) を通じて 2 次側から 1 次側にステータス情報を転送します。FLT1 および ALM1 のアサートには、共有の電圧リファレンスを内蔵したデュアル高速コンパレータが使用されます。コンパレータ入力 FLT1_CMP が電圧リファレンスを超えると、ドライバが即座に Low にアサートされると共に FLT1 も Low に駆動され、フォルトが発生したことがシステムに示されます。これは、過電流検出などの重大なイベントが発生したときに、短いレイテンシで外部スイッチを無効にするのに便利です。コンパレータ入力 ALM1_CMP が電圧リファレンスを超えると、 ALM1 信号が Low にアサートされますが、ドライバでは何も行われません。これは、過熱や過電圧のイベントに対するアラームまたは警告インジケータとして役立ちます。

TPSI310xL シリーズは、ラッチ ベースのフォルト インジケータを備えています。フォルトが検出されると、ドライバとフォルト インジケータが Low にアサートされ、EN が Low にアサートされるまでラッチされた状態を維持します。TPSI310x シリーズには、ラッチなしのフォルト インジケータがあります。フォルト イベントが解消されると、FLT1 がデアサートされ、ドライバは指定された回復期間の後で EN ピンの状態に従います。それでもフォルト イベントが解消されない場合、フォルト インジケータとドライバの両方が Low にアサートされたままになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSI3100 17V ゲート ドライバ、統合型バイアス電源、デュアル絶縁型コンパレータ内蔵、絶縁型スイッチドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 31日
アプリケーション概要 TPSI3133 DESAT により高価な SiC MOSFET と IGBT を保護 する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 6月 13日
機能安全情報 TPSI3100-Q1, TPSI3100 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 7日
アプリケーション・ノート Basics of Solid-State Relays PDF | HTML 2024年 7月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSI31XXQ1EVM — TPSI31xx-Q1 の評価基板

TPSI31xx-Q1 評価基板 (EVM) は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装した 4 層基板であり、TPSI31xx-Q1 デバイス ファミリの機能を包括的に評価できます。この製品は、2 レベルの検出機能を搭載した過電流保護に適した設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSI3100 and TPSI3100-Q1 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMEB2B.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3100L and TPSI3100L-Q1 PSpice Transient model (Rev. B)

SLVMEB3B.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3103 and TPSI3103-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SLVMEB4A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3103L and TPSI3103L-Q1 PSpice Transient model (Rev. C)

SLVMEB5C.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3110 and TPSI3110-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SLVMEB6A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3110L and TPSI3110L-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SLVMEB8A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3113 and TPSI3113-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SLVMEB7A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3113L and TPSI3113L-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SLVMEC1A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3120 and TPSI3120-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SLVMEC5A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3123 and TPSI3123-Q1 PSpice Transient model

SLVMEF0.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3133 and TPSI3133-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SLVMEC9A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPSI31XX-CALC Estimates the power transfer, startup time, maximum switching frequency, and more.

Estimates the power transfer, startup time, maximum switching frequency, and more based on user input for TPSI31xx family of devices.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DVX) 16 Ultra Librarian