TPSI3100-Q1
- 外部パワー スイッチ (MOSFET、IGBT、SiC FET、SCR) を駆動
- バイアス電源を内蔵し、絶縁型の二次電源は不要
- 1.5/2.5A ピークのソースおよびシンク電流の 17V ゲート ドライブ
- 5 kVRMS 強化基本絶縁
- 外部補助回路に対して最大 25mW、5V の電力を供給
- ±1.5% の精度の電圧リファレンスを内蔵したデュアル絶縁型高速コンパレータ
- フォルトおよびアラーム インジケータ用のオープン ドレイン出力
- 車載アプリケーション用に AEC Q-100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 安全関連認証
- 予定:DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPK
- 予定:UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
TPSI3100-Q1 は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド ステート リレー ソリューションを形成します。ゲート駆動電圧 17V、ピーク ソース電流 / ピーク シンク電流 1.5A/2.5A という性能を備えているため、さまざまなパワー スイッチを使用して多くのアプリケーションのニーズに対応できます。TPSI3100-Q1 は、1 次側で供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。TPSI3100-Q1 は、電流および電圧監視やリモート温度検出などの各種機能を実行するために補助回路で使用する追加電力を公称 5V のレール (VDDM) 経由で供給します。TPSI3100-Q1 の絶縁は非常に堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。
TPSI3100-Q1 には通信バックチャネルが内蔵されており、オープン ドレイン出力の PGOOD (パワー グッド)、FLT1 (フォルト 1)、ALM1 (アラーム 1) を通じて 2 次側から 1 次側にステータス情報を転送します。FLT1 および ALM1 のアサートには、共有の電圧リファレンスを内蔵したデュアル高速コンパレータが使用されます。コンパレータ入力 FLT1_CMP が電圧リファレンスを超えると、ドライバが即座に Low にアサートされると共に FLT1 も Low に駆動され、フォルトが発生したことがシステムに示されます。これは、過電流検出などの重大なイベントが発生したときに、短いレイテンシで外部スイッチを無効にするのに便利です。コンパレータ入力 ALM1_CMP が電圧リファレンスを超えると、 ALM1 信号が Low にアサートされますが、ドライバでは何も行われません。これは、過熱や過電圧のイベントに対するアラームまたは警告インジケータとして役立ちます。
TPSI310xL-Q1 シリーズは、ラッチ ベースのフォルト インジケータを備えています。フォルトが検出されると、ドライバとフォルト インジケータが Low にアサートされ、EN が Low にアサートされるまでラッチされた状態を維持します。TPSI310x-Q1 シリーズには、ラッチなしのフォルト インジケータがあります。フォルト イベントが解消されると、FLT1 がデアサートされ、ドライバは指定された回復期間の後で EN ピンの状態に従います。それでもフォルト イベントが解消されない場合、フォルト インジケータとドライバの両方が Low にアサートされたままになります。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSI3100-Q1 車載対応、 17V ゲート ドライバ、統合型バイアス電源、デュアル絶縁型コンパレータ内蔵、絶縁型スイッチドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 12月 31日 |
| アプリケーション概要 | TPSI3133 DESAT により高価な SiC MOSFET と IGBT を保護 する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 6月 13日 | |
| ホワイト・ペーパー | より安全で、よりスマートで、よりコネクテッドなバッテリ管理システムの設計 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 4月 3日 | |
| ホワイト・ペーパー | 設計更安全、更智慧且更緊密相連的電池管理系統 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 4月 3日 | |||
| ホワイト・ペーパー | 더욱 안전하고 스마트하며 더욱 연결된 배터리 관리 시스템 설계 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 4月 3日 | |||
| 機能安全情報 | TPSI3100-Q1, TPSI3100 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 11月 7日 | |||
| アプリケーション・ノート | Basics of Solid-State Relays | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSI3100 and TPSI3100-Q1 PSpice Transient Model (Rev. B)
TPSI3100L and TPSI3100L-Q1 PSpice Transient model (Rev. B)
TPSI3103 and TPSI3103-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)
TPSI3103L and TPSI3103L-Q1 PSpice Transient model (Rev. C)
TPSI3110 and TPSI3110-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)
TPSI3110L and TPSI3110L-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)
TPSI3113 and TPSI3113-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)
TPSI3113L and TPSI3113L-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)
TPSI3120 and TPSI3120-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)
TPSI3133 and TPSI3133-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)
TIDA-050080 — 過電流保護機能搭載、高電圧パッシブ事前充電 (プリチャージ) のリファレンスデザイン
このリファレンス デザインは、より新しく、より小型で、よりコスト効率の優れた部品を使用し、高電圧 DC バスに一般的な回路 (プリチャージ) を実装しています。このデザインは、絶縁型スイッチ ドライバである TPSI3100-Q1 を採用して複数の電圧ドメイン間の強化絶縁を実現するほか、FET (電界効果トランジスタ) を駆動するための 2 次側バイアス電源が不要です。TPSI3100-Q1 は、故障検出向けの内蔵デジタル コンパレータも搭載しています。このデザインは、過電流保護の目的でこの機能をに使用しています。このデザインの定格は 800V バッテリ管理システム (BMS) (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SO-MOD (DVX) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。