TPSM82864AA0HEVM

TPSM82864A 4A、3.5mm x 4mm x 1.8mm 電源モジュール、インダクタ内蔵の評価基板

TPSM82864AA0HEVM

ご注文はこちら

概要

TPSM82864AA 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82864A を評価できます。この製品は、DCS-Control 機能を搭載したピン互換の 4A 降圧パワー モジュールであり、3.5mm x 4mm x 1.8mm のオーバー モールド QFN パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.4V ~ 5.5Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.2V の出力電圧を供給します。

特長
  • オーバー モールド QFN パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 4 A のパワー モジュール
  • 3.5mm x 4mm のパワー モジュールは、35 mm² のトータル ソリューション サイズを実現
  • 1.8 mm 高
  • 入力電圧範囲:2.4V ~ 5.5V
  • 1.2V のプログラム (事前設定) 済み出力電圧 (包括的な調整が可能、または 13 種類の事前設定済み電圧から1 の選択が可能)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82864A インダクタ内蔵、3.5mm x 4mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、4A 薄型降圧パワー モジュール TPSM82866A インダクタ内蔵、2.4V ~ 5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82864AA0HEVM — TPSM82864A 4-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.8-mm power module with integrated inductor evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM82864AA0HEVM TPSM82864A 4-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.8-mm power module with integrated inductor evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC828.ZIP (432 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM8286xAA0xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/11/21
証明書 TPSM82864AA0HEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/09/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。