データシート
TPSM82866A
- 最大 96% の効率
- 優れた放熱対策
- 出力電圧精度:1%
- DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
- 低 EMI 要件向けの設計
- MagPack テクノロジーはインダクタと IC をシールド
- ボンド ワイヤ パッケージなし
- 最適化されたピン配置によるレイアウトの簡素化
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- 同じデバイスの型番で次を提供:
- 可変出力電圧範囲:0.6V~VIN
- 13 の固定出力電圧オプションを内蔵
- 強制 PWM またはパワー セーブ モード
- ウィンドウ コンパレータを使用したパワー グッド出力
- 2.4MHz のスイッチング周波数
- 動作時の静止電流 4µA
- 出力電圧放電
- 100% デューティ サイクル モード
- –40℃~125℃の動作温度範囲
- 0.5mm ピッチの QFN パッケージ:
- RDJ、RDM:3.5mm × 4.0mm
- RCF (MagPack):2.3mm × 3.0mm
- 小型設計サイズ:
- RDJ、RDM:35mm2 の設計サイズ
- RCF (MagPack):28mm2 の設計サイズ
- I2C インターフェイスでも供給可能:TPSM82866C
TPSM8286xA デバイス ファミリは、小さいソリューション サイズと高い効率を実現できるように設計された 4A および 6A 降圧コンバータ パワー モジュールで構成されています。このパワー モジュールには同期整流降圧コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。薄く小型のソリューションなので、標準的な表面実装機による自動組み立てに適しています。DCS-Control アーキテクチャと優れた負荷過渡性能を活用して、小さな出力コンデンサでも、厳密な出力電圧精度を実現しています。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させて、出力電圧リップルを最小化することもできます。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト スタートにより、入力電源からの突入電流が減少します。RDJ パッケージは、高さ 1.4mm の薄型設計に対応しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
30 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM82864AA0HEVM — TPSM82864A 4A、3.5mm x 4mm x 1.8mm 電源モジュール、インダクタ内蔵の評価基板
TPSM82864AA 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82864A を評価できます。この製品は、DCS-Control 機能を搭載したピン互換の 4A 降圧パワー モジュールであり、3.5mm x 4mm x 1.8mm のオーバー モールド QFN パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.4V ~ 5.5Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.2V の出力電圧を供給します。
評価ボード
TPSM82864AA0SEVM — TPSM82864A インダクタ内蔵、3.5mm x 4mm x 1.4mm、4A パワー・モジュールの評価基板
TPSM82864AA0SEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82864A を評価できます。この製品は、DCS-Control を搭載したピン互換の 4A 降圧パワー・モジュールであり、3.5mm x 4mm x 1.4mm のオーバー・モールド QFN パッケージに封止済みです。この EVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を受け入れ、1% 精度で 1.2V の出力電圧を供給します。TPSM82864A は高効率かつ小型で超薄型のソリューションであり、FPGA と CPU と ASIC (...)
評価ボード
TPSM82866AA0HEVM — TPSM82866A 6A、3.5mm x 4mm x 1.8mm 電源モジュール、インダクタ内蔵の評価基板
TPSM82866A 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82866A を評価できます。この製品は、DCS-Control 機能を搭載したピン互換の 6A 降圧パワー・モジュールであり、3.5mm x 4mm x 1.8mm のオーバー・モールド QFN パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.4V ~ 5.5Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.2V の出力電圧を供給します。
評価ボード
TPSM82866AA0PEVM — TPSM82866A の評価基板
TPSM82866AA0PEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82866AA0PRCFR を評価できます。この製品は、ピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、2.3mm x 3mm x 1.95mm の MagPack™ パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、1% の精度で最小 0.6V の調整可能な出力電圧を供給します。TPSM82866A は、高効率、高精度、小型のポイント オブ ロード (POL) 電源ソリューションです。FPGA、ASIC、DDR メモリ、光学モジュール、医療用画像処理、産業用輸送、ファクトリ (...)
評価ボード
TPSM82866AA0SEVM — TPSM82866A インダクタ内蔵、3.5mm x 4mm x 1.4mm、6A パワー・モジュールの評価基板
TPSM82866AA0SEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82866A を評価できます。この製品は、DCS-Control を搭載したピン互換の 6A 降圧パワー・モジュールであり、3.5mm x 4mm x 1.4mm のオーバー・モールド QFN パッケージに封止済みです。この EVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を受け入れ、1% 精度で 1.2V の出力電圧を供給します。TPSM82866A は高効率かつ小型で超薄型のソリューションであり、FPGA と CPU と ASIC (...)
評価ボード
TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C の評価基板
TPSM82866CA3PEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82866C を評価できます。この製品は、ピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、2.3mm x 3mm x 1.95mm の MagPack™ パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、I²C で調整可能な最小 0.8V の出力電圧を 1% の精度で供給します。TPSM82866C は、高効率、高精度、小型のポイント オブ ロード (POL) 電源ソリューションです。FPGA、ASIC、DDR メモリ、光学モジュール、医療用画像処理、産業用輸送、ファクトリ (...)
シミュレーション・モデル
TPSM82866A PSpice Transient Model (for TPSM82866AA0HRDMR)
SLUM942.ZIP (197 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPSM82866A PSpice Transient Model (for TPSM82866AA0SRDJR)
SLUM940.ZIP (197 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
B0QFN (RDJ) | 23 | Ultra Librarian |
B0QFN (RDM) | 23 | Ultra Librarian |
QFN-FCMOD (RCF) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点