ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82864A

アクティブ

インダクタ内蔵、3.5mm x 4mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、4A 薄型降圧パワー モジュール

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, MagPack technology, Negative Voltage Handling on Input, Output discharge, Overcurrent protection, Power good EMI features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2500
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, MagPack technology, Negative Voltage Handling on Input, Output discharge, Overcurrent protection, Power good EMI features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2500
B0QFN (RDJ) 23 14 mm² 3.5 x 4 B0QFN (RDM) 23 14 mm² 3.5 x 4
  • 最大 96% の効率
  • 優れた放熱対策
  • 出力電圧精度:1%
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • MagPack テクノロジーはインダクタと IC をシールド
    • ボンド ワイヤ パッケージなし
    • 最適化されたピン配置によるレイアウトの簡素化
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 同じデバイスの型番で次を提供:
    • 可変出力電圧範囲:0.6V~VIN
    • 13 の固定出力電圧オプションを内蔵
    • 強制 PWM またはパワー セーブ モード
  • ウィンドウ コンパレータを使用したパワー グッド出力
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • 動作時の静止電流 4µA
  • 出力電圧放電
  • 100% デューティ サイクル モード
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • 0.5mm ピッチの QFN パッケージ:
    • RDJ、RDM:3.5mm × 4.0mm
    • RCF (MagPack):2.3mm × 3.0mm
  • 小型設計サイズ:
    • RDJ、RDM:35mm2 の設計サイズ
    • RCF (MagPack):28mm2 の設計サイズ
  • I2C インターフェイスでも供給可能:TPSM82866C
  • 最大 96% の効率
  • 優れた放熱対策
  • 出力電圧精度:1%
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • MagPack テクノロジーはインダクタと IC をシールド
    • ボンド ワイヤ パッケージなし
    • 最適化されたピン配置によるレイアウトの簡素化
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 同じデバイスの型番で次を提供:
    • 可変出力電圧範囲:0.6V~VIN
    • 13 の固定出力電圧オプションを内蔵
    • 強制 PWM またはパワー セーブ モード
  • ウィンドウ コンパレータを使用したパワー グッド出力
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • 動作時の静止電流 4µA
  • 出力電圧放電
  • 100% デューティ サイクル モード
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • 0.5mm ピッチの QFN パッケージ:
    • RDJ、RDM:3.5mm × 4.0mm
    • RCF (MagPack):2.3mm × 3.0mm
  • 小型設計サイズ:
    • RDJ、RDM:35mm2 の設計サイズ
    • RCF (MagPack):28mm2 の設計サイズ
  • I2C インターフェイスでも供給可能:TPSM82866C

TPSM8286xA デバイス ファミリは、小さいソリューション サイズと高い効率を実現できるように設計された 4A および 6A 降圧コンバータ パワー モジュールで構成されています。このパワー モジュールには同期整流降圧コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。薄く小型のソリューションなので、標準的な表面実装機による自動組み立てに適しています。DCS-Control アーキテクチャと優れた負荷過渡性能を活用して、小さな出力コンデンサでも、厳密な出力電圧精度を実現しています。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させて、出力電圧リップルを最小化することもできます。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト スタートにより、入力電源からの突入電流が減少します。RDJ パッケージは、高さ 1.4mm の薄型設計に対応しています。

TPSM8286xA デバイス ファミリは、小さいソリューション サイズと高い効率を実現できるように設計された 4A および 6A 降圧コンバータ パワー モジュールで構成されています。このパワー モジュールには同期整流降圧コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。薄く小型のソリューションなので、標準的な表面実装機による自動組み立てに適しています。DCS-Control アーキテクチャと優れた負荷過渡性能を活用して、小さな出力コンデンサでも、厳密な出力電圧精度を実現しています。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させて、出力電圧リップルを最小化することもできます。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト スタートにより、入力電源からの突入電流が減少します。RDJ パッケージは、高さ 1.4mm の薄型設計に対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPSM82866A アクティブ インダクタ内蔵、2.4V ~ 5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール Pin-to-pin compatible with 6-A output current.
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM82480 アクティブ PG (パワー グッド) と MODE と VSEL (電圧選択) の各オプションが使用可能、6A、5.5V 入力、降圧パワー モジュール Higher output current alternative with power good and thermal good outputs and V-SEL function.
TPSM82810 アクティブ 調整可能な周波数、トラッキング機能搭載、3 x 4mm の μSIP パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧モジュール Fixed frequency operation, frequency synchronisation, adjustable soft-sart.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8286xA 2.4V~5.5V 入力、4A/6A 降圧パワー モジュール、インダクタ内蔵、薄型オーバーモールド QFN および MagPack パッケージ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 11月 19日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Intro to Multi-Function Pins and Their Applications in TI Step-Down Converters (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
アプリケーション・ノート Understanding SOA Curves to Operate at High Output Currents and Temperature PDF | HTML 2022年 5月 5日
機能安全情報 TPSM82866A and TPSM82864A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) PDF | HTML 2022年 3月 3日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017年 7月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016年 4月 26日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM82864AA0HEVM — TPSM82864A 4A、3.5mm x 4mm x 1.8mm 電源モジュール、インダクタ内蔵の評価基板

TPSM82864AA 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82864A を評価できます。この製品は、DCS-Control 機能を搭載したピン互換の 4A 降圧パワー モジュールであり、3.5mm x 4mm x 1.8mm のオーバー モールド QFN パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.4V ~ 5.5Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.2V の出力電圧を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM82864AA0SEVM — TPSM82864A インダクタ内蔵、3.5mm x 4mm x 1.4mm、4A パワー モジュールの評価基板

TPSM82864AA0SEVM 評価基板 (EVM) を使用して、DCS-Control を搭載したピン互換の 4A 降圧パワー モジュールであり、3.5mm x 4mm x 1.4mm のオーバー モールド QFN パッケージに封止済みの TPSM82864A を評価できます。この EVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を受け入れ、1% 精度で 1.2V の出力電圧を供給します。TPSM82864A は高効率かつ小型で超薄型のソリューションであり、FPGA と CPU と ASIC のコア電圧向け電源、光学モジュール、医療用画像処理、産業用運搬機器、ファクトリ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM82866AA0HEVM — TPSM82866A 6A、3.5mm x 4mm x 1.8mm 電源モジュール、インダクタ内蔵の評価基板

TPSM82866A 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82866A を評価できます。この製品は、DCS-Control 機能を搭載したピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、3.5mm x 4mm x 1.8mm のオーバー モールド QFN パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.4V ~ 5.5Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.2V の出力電圧を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM82866AA0SEVM — TPSM82866A インダクタ内蔵、3.5mm x 4mm x 1.4mm、6A パワー モジュールの評価基板

TPSM82866AA0SEVM 評価基板(EVM)を使用すると、DCS-Control を搭載したピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、3.5mm x 4mm x 1.4mm のオーバー モールド QFN パッケージに封止済みの TPSM82866A を評価できます。この EVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を受け入れ、1% 精度で 1.2V の出力電圧を供給します。TPSM82866A は高効率かつ小型で超薄型のソリューションであり、FPGA と CPU と ASIC のコア電圧向け電源、光学モジュール、医療用画像処理、産業用運搬機器、ファクトリ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM82864A PSpice Transient Model (for TPSM82864AA0HRDMR)

SLUM943.ZIP (213 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSM82864A PSpice Transient Model (for TPSM82864AA0SRDJR)

SLUM939.ZIP (199 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

BSR182A Gerber

SLVC828.ZIP (432 KB)
ガーバー・ファイル

SR054 Design Files (Rev. A)

SLVC857A.ZIP (2297 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B0QFN (RDJ) 23 Ultra Librarian
B0QFN (RDM) 23 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ