TPSM8287B30-2X-EVM

TPSM8287B30-2x-EVM 評価基板

TPSM8287B30-2X-EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM8287B30-2X-EVM 評価基板 (EVM) は、TPSM8287B30 を 2 段スタック構成で評価するためのものです。この製品は、I2C インターフェイス、リモート センス機能、周波数同期機能を搭載し、最大 60A の負荷電流に対応するピン互換の降圧パワー モジュールであり、3.75mm x 8mm の MagPack™ パッケージに封止されています。この評価基板は、2.7V ~ 6V の入力電圧から、0.4V ~ 1.675V の範囲内で I2C の調整可能な出力電圧を 0.8% の精度で供給します。

特長
  • 出力電流 60A、インダクタ、入力コンデンサ、および出力コンデンサを内蔵した MagPack パッケージの 2 相電源モジュール
  • 9.6mm × 14.8mm (142mm2) の全設計面積
  • 優れた放熱特性 (θJA = 11.9℃/W)
  • スタートアップ時の出力電圧は、ジャンパにより 16 の値のいずれかに調整可能
  • リモート センス機能と調整可能な制御ループ補償機能を搭載した、高精度の出力電圧
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM8287B30 I2C、周波数同期、MagPack 技術に対応した、6V、30A 並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM8287B30-2X-EVM — TPSM8287B30-2x-EVM 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM8287B30-2X-EVM TPSM8287B30-2x-EVM 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPSM8287B-EVM-GUI — TPSM8287B EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM8287B15 I2C、周波数同期、MagPack 技術に対応した、6V、15A 並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール TPSM8287B30 I2C、周波数同期、MagPack 技術に対応した、6V、30A 並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM8287B30-2X-EVM TPSM8287B30-2x-EVM 評価基板 TPSM8287B30LAPEVM TPSM8287B30 評価基板
開始 ダウンロードオプション

TPSM8287B-EVM-GUI TPSM8287B EVM GUI

close
バージョン: 1.0.1
リリース日: 2026/01/07
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM8287B15 I2C、周波数同期、MagPack 技術に対応した、6V、15A 並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール TPSM8287B30 I2C、周波数同期、MagPack 技術に対応した、6V、30A 並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM8287B30-2X-EVM TPSM8287B30-2x-EVM 評価基板 TPSM8287B30LAPEVM TPSM8287B30 評価基板

リリース情報

https://dev.ti.com/gallery/view/TPSM8287B/TPSM8287BEVM_GUI

Added link to TPSM8287B30-2X-EVM

Updated ThetaJA value

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM8287B30-2X-EVM 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/07
証明書 TPSM8287B30-2X-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/09/25

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY USB2ANY インターフェイス アダプタ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。