ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM8287B30

プレビュー

I2C、周波数同期、MagPack 技術に対応した、6V、30A 並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.675 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable soft start, Current Sharing, Differential Remote Sense, Differential Voltage sensing, EMI Tested, Enable, Frequency Dithering, Frequency synchronization, I2C control, I2C interface, I2C support, Light Load Efficiency, MagPack technology, Multiphase, Output discharge, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Spread-spectrum frequency dithering EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 75 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1800
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.675 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable soft start, Current Sharing, Differential Remote Sense, Differential Voltage sensing, EMI Tested, Enable, Frequency Dithering, Frequency synchronization, I2C control, I2C interface, I2C support, Light Load Efficiency, MagPack technology, Multiphase, Output discharge, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Spread-spectrum frequency dithering EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 75 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1800
QFN-FCMOD (VCH) 37 30 mm² 8 x 3.75
  • ±0.8% の出力電圧精度
  • 差動リモート センシング
  • マルチフェーズ動作での並列接続が可能です
  • スタートアップ時の出力電圧と I2C アドレスを、VSETx ピンで選択可能。
    • 0.4V~0.775V (25mV 刻み)
    • 0.8V~1.55V (50mV 刻み)
  • 出力電圧 I2C は 1.25mV 刻みで調整可能
  • 可変外部補償により、広い出力コンデンサ範囲と最適化された過渡応答を実現
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • MagPack テクノロジーはインダクタと IC をシールド
    • ボンド ワイヤ パッケージなし
    • オプションの内部入力と出力コンデンサ
    • 並列入力パスによるレイアウトの簡略化
    • 外部クロックへの同期またはスペクトラム拡散動作を選択可能
  • I2C によるドループ補償 (オプション)

  • パワー セーブ モードまたは強制 PWM 動作
  • 高精度のイネーブル入力スレッショルド
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • アクティブ出力放電
  • 優れた放熱対策
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • 3.75mm × 8.0mm、0.5mm ピッチの小型 QFN パッケージ
  • 66mm2 の設計サイズ
  • ±0.8% の出力電圧精度
  • 差動リモート センシング
  • マルチフェーズ動作での並列接続が可能です
  • スタートアップ時の出力電圧と I2C アドレスを、VSETx ピンで選択可能。
    • 0.4V~0.775V (25mV 刻み)
    • 0.8V~1.55V (50mV 刻み)
  • 出力電圧 I2C は 1.25mV 刻みで調整可能
  • 可変外部補償により、広い出力コンデンサ範囲と最適化された過渡応答を実現
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • MagPack テクノロジーはインダクタと IC をシールド
    • ボンド ワイヤ パッケージなし
    • オプションの内部入力と出力コンデンサ
    • 並列入力パスによるレイアウトの簡略化
    • 外部クロックへの同期またはスペクトラム拡散動作を選択可能
  • I2C によるドループ補償 (オプション)

  • パワー セーブ モードまたは強制 PWM 動作
  • 高精度のイネーブル入力スレッショルド
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • アクティブ出力放電
  • 優れた放熱対策
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • 3.75mm × 8.0mm、0.5mm ピッチの小型 QFN パッケージ
  • 66mm2 の設計サイズ

TPSM8287Bxx は、差動リモート センシングと I2C インターフェイスを搭載したピン互換の降圧 DC/DC パワー モジュールのファミリです。このパワー モジュールには TI の MagPack テクノロジーを使用して同期整流降圧コンバータ、インダクタ、入出力コンデンサが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。薄く小型に設計されているので、標準的な表面実装機による組み立てが可能です。TPSM8287Bxx ファミリは、高速過渡をサポートする拡張制御方式を実装しています。TPSM8287Bxx は、固定周波数モードまたはパワー セーブ モードで動作可能です。リモート センシング機能により、ポイント オブ ロードでの電圧レギュレーションが最適化され、デバイスは温度範囲全体にわたって ±0.8% の DC 電圧精度を達成します。これらのデバイスをスタック モードまたは並列モードで動作させることで、大出力電流を供給することや、電力散逸を複数のデバイスに分散することが可能です。I2C 互換インターフェイスにより、複数の制御、監視、警告機能を備えています。VSETx ピンによりスタートアップ電圧を選択できるため、アクティブな I2C 通信がなくても起動できます。

TPSM8287Bxx は、差動リモート センシングと I2C インターフェイスを搭載したピン互換の降圧 DC/DC パワー モジュールのファミリです。このパワー モジュールには TI の MagPack テクノロジーを使用して同期整流降圧コンバータ、インダクタ、入出力コンデンサが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。薄く小型に設計されているので、標準的な表面実装機による組み立てが可能です。TPSM8287Bxx ファミリは、高速過渡をサポートする拡張制御方式を実装しています。TPSM8287Bxx は、固定周波数モードまたはパワー セーブ モードで動作可能です。リモート センシング機能により、ポイント オブ ロードでの電圧レギュレーションが最適化され、デバイスは温度範囲全体にわたって ±0.8% の DC 電圧精度を達成します。これらのデバイスをスタック モードまたは並列モードで動作させることで、大出力電流を供給することや、電力散逸を複数のデバイスに分散することが可能です。I2C 互換インターフェイスにより、複数の制御、監視、警告機能を備えています。VSETx ピンによりスタートアップ電圧を選択できるため、アクティブな I2C 通信がなくても起動できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MagPack パッケージで TPSM8287Bxx 2.7V ~ 6V 入力、15A、20A、25A、30A、I2 C インターフェイスとリモート センス機能搭載、並列接続可能な降圧パワー モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 29日
証明書 TPSM8287B30-2X-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 9月 25日
証明書 TPSM8287B30LAPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 29日
アプリケーション概要 Increasing Further Data Rates Using High-Current Power Converters in Optical Modules PDF | HTML 2024年 9月 26日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Benefiting from Step-Down Converters with an I2C Communication Interface (Rev. B) PDF | HTML 2023年 11月 29日
アプリケーション・ノート Adjusting the Output Voltage of a Fixed Output Voltage DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 12月 22日
アプリケーション・ノート Intro to Multi-Function Pins and Their Applications in TI Step-Down Converters (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Understanding SOA Curves to Operate at High Output Currents and Temperature PDF | HTML 2022年 5月 5日
アプリケーション・ノート Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance PDF | HTML 2022年 1月 20日
アプリケーション・ノート How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 1月 20日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM8287B30-2X-EVM — TPSM8287B30-2x-EVM 評価基板

TPSM8287B30-2X-EVM 評価基板 (EVM) は、TPSM8287B30 を 2 段スタック構成で評価するためのものです。この製品は、I2C インターフェイス、リモート センス機能、周波数同期機能を搭載し、最大 60A の負荷電流に対応するピン互換の降圧パワー モジュールであり、3.75mm x 8mm の MagPack™ パッケージに封止されています。この評価基板は、2.7V ~ 6V の入力電圧から、0.4V ~ 1.675V の範囲内で I2C の調整可能な出力電圧を 0.8% の精度で供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
評価ボード

TPSM8287B30LAPEVM — TPSM8287B30 評価基板

TPSM8287B30 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM8287B30 を容易に評価できます。この製品は、I2C インターフェイス、リモート センス機能、周波数同期機能を搭載し、最大 30A の負荷電流に対応するピン互換の降圧パワー モジュールであり、3.75mm x 8mm の MagPack™ パッケージに封止されています。この評価基板は、2.7V ~ 6V の入力電圧から、0.4V ~ 1.675V の範囲内で I2C の調整可能な出力電圧を 0.8% の精度で供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPSM8287B-EVM-GUI TPSM8287B EVM GUI

The TPSM8287B EVM GUI interfaces with the TPSM8287Bxx EVMs via the USB2ANY adaptor to read and write to the device's I2C registers.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

TPSM8287B-CALC TPSM8287B component calculator

TPSM8287B component calculator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

TPSM8287B30LAPEVM Gerber

SLVC867.ZIP (852 KB)
ガーバー・ファイル

TPSM8287B30-2X-EVM Gerbers

SLVMES1.ZIP (898 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (VCH) 37 Ultra Librarian