TPSM843620EVM
TPSM843620 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPSM843620EVM
概要
TPSM843620 評価基板 (EVM) は、4V ~ 18V の入力で動作し、最大 6A の出力を供給する設計を採用した同期整流降圧モジュールです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を、ゲート ドライブ回路、インダクタ、基本的な受動部品とともに、TPSM843620 パッケージの内部に組み込んでいます。MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) が小さいため、TPSM843620 の効率は高く、出力電流が大きい場合でも接合部温度を低く保つことができます。固定周波数の高度な電流モード制御を採用しているため、このモジュールを外部クロック ソース (供給源) に同期させることができます。外部デバイダを使用して、調整可能な出力電圧を実現することができます。TPSM843620 の SYNC/FSEL ピンと MODE ピンを使用して、選択可能なスイッチング周波数、ソフト スタート時間、電流制限、内部補償を設定することができます。
特長
- デフォルトで 1MHz のスイッチング周波数
- MODE ピンと FSEL ピンに対応する複数のジャンパ
- 3 ステート バッファ
- 入力電圧範囲:4.0V ~ 18V、12V (公称値)
- 6A で l1.0V の出力
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM843620EVM — TPSM843620 evaluation module for 4-V to 18-V input, 6-A, step-down power module
TPSM843620EVM — TPSM843620 evaluation module for 4-V to 18-V input, 6-A, step-down power module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM843620 SWIFT™ Step-Down Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/10/25 | ||
| 証明書 | TPSM843620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/09/20 |