TPSM843820
- 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
- 小型フォーム・ファクタ、3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 ピン DFM パッケージ MicroSiP パワー モジュール
- 高効率性を実現する、25mΩと 6.5mΩの MOSFET、インダクタ、および基本的なパッシブ部品の内蔵
- 入力電圧範囲:4V~18V
- 出力電圧範囲:0.5V~1.8V
- 制御ループ性能を最適化する 3 つの選択可能な PWM ランプ・オプション
- 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
- 外部クロックに同期可能
- 全温度範囲にわたって、0.5V、±0.5% の基準電圧精度
- ソフトスタート時間を選択可能:0.5ms、1ms、2ms、4ms
- プリバイアス出力への単調スタートアップ
- 低電流動作をサポートする選択可能な電流制限
- 可変入力低電圧誤動作防止を利用可能
- パワー・グッド出力監視
- 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
- 3A - TPSM8433206A - TPSM843620 とピン互換
- -40℃~125℃の動作時接合部温度
TPSM843820 は、使いやすい MicroSiP パワー・モジュール・パッケージで供給される、高効率、小型でフレキシブルな同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。このモジュールは、固定周波数で動作する最大 18V の入力について、システム設計者が抵抗を使用して調整できます。内蔵 IC は内部的に補償されているため、外付け部品を減らし、設計サイズを縮小できます。内蔵の高周波コンデンサにより、スイッチング・ノードでの過渡ピークを低減しています。
TPSM843820 モジュールは、内部補償された固定周波数の高度な電流モード制御を採用しています。このデバイスは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高効率を実現できます。固定周波数コントローラは 500kHz~2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト・スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM843820 インダクタ内蔵、内部補償型高度電流モード制御搭載、4V~18V 入力、8A 同期整流式 SWIFT 降圧コンバータ MicroSiP パワー モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 21日 |
| アプリケーション概要 | 半導体試験と ATE アプリケーションにおける電源設計の課題解決 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 9日 | |
| アプリケーション・ノート | Detailed Comparison Between TPSM843620 Family and TPS543620 Family | PDF | HTML | 2023年 11月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM843620EVM — TPSM843620 同期整流降圧コンバータの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| uSIP (SIT) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。