ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM843320

アクティブ

4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、3A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Pre-bias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 94 Control mode ACM/AECM Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Pre-bias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 94 Control mode ACM/AECM Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2200
uSIP (SIT) 15 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
  • 小型フォーム・ファクタ、3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 ピン DFM パッケージ MicroSiP パワー モジュール
  • 高効率性を実現する、25mΩと 6.5mΩの MOSFET、インダクタ、および基本的なパッシブ部品の内蔵
  • 入力電圧範囲:4V~18V
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • 制御ループ性能を最適化する 3 つの選択可能な PWM ランプ・オプション
  • 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって、0.5V、±0.5% の基準電圧精度
  • ソフトスタート時間を選択可能:0.5ms、1ms、2ms、4ms
  • プリバイアス出力への単調スタートアップ
  • 低電流動作をサポートする選択可能な電流制限
  • 可変入力低電圧誤動作防止を利用可能
  • パワー・グッド出力監視
  • 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
  • 8A - TPSM8438206A - TPSM843620 とピン互換
  • -40℃~125℃の動作時接合部温度
  • 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
  • 小型フォーム・ファクタ、3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 ピン DFM パッケージ MicroSiP パワー モジュール
  • 高効率性を実現する、25mΩと 6.5mΩの MOSFET、インダクタ、および基本的なパッシブ部品の内蔵
  • 入力電圧範囲:4V~18V
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • 制御ループ性能を最適化する 3 つの選択可能な PWM ランプ・オプション
  • 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって、0.5V、±0.5% の基準電圧精度
  • ソフトスタート時間を選択可能:0.5ms、1ms、2ms、4ms
  • プリバイアス出力への単調スタートアップ
  • 低電流動作をサポートする選択可能な電流制限
  • 可変入力低電圧誤動作防止を利用可能
  • パワー・グッド出力監視
  • 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
  • 8A - TPSM8438206A - TPSM843620 とピン互換
  • -40℃~125℃の動作時接合部温度

TPSM843320 は、使いやすい MicroSiP パワー・モジュール・パッケージで供給される、高効率、小型でフレキシブルな同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。このモジュールは、固定周波数で動作する最大 18V の入力について、システム設計者が抵抗を使用して調整できます。内蔵 IC は内部的に補償されているため、外付け部品を減らし、設計サイズを縮小できます。内蔵の高周波コンデンサにより、スイッチング・ノードでの過渡ピークを低減しています。

TPSM843320 モジュールは、内部補償された固定周波数の高度な電流モード制御を採用しています。このデバイスは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高効率を実現できます。固定周波数コントローラは 500kHz~2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト・スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。

TPSM843320 は、使いやすい MicroSiP パワー・モジュール・パッケージで供給される、高効率、小型でフレキシブルな同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。このモジュールは、固定周波数で動作する最大 18V の入力について、システム設計者が抵抗を使用して調整できます。内蔵 IC は内部的に補償されているため、外付け部品を減らし、設計サイズを縮小できます。内蔵の高周波コンデンサにより、スイッチング・ノードでの過渡ピークを低減しています。

TPSM843320 モジュールは、内部補償された固定周波数の高度な電流モード制御を採用しています。このデバイスは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高効率を実現できます。固定周波数コントローラは 500kHz~2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト・スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPSM843320E アクティブ 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール Same part with extended temperature.
TPSM843820 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、8A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール Optimized for higher current in same form factor
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM843620 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、6A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール Optimized for higher current in same form factor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM843320 インダクタ内蔵、内部補償型高度電流モード制御搭載、4V~18V 入力、3A 同期整流式 SWIFT 降圧コンバータ MicroSiP パワー モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 21日
アプリケーション概要 半導体試験と ATE アプリケーションにおける電源設計の課題解決 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 9日
アプリケーション・ノート Detailed Comparison Between TPSM843620 Family and TPS543620 Family PDF | HTML 2023年 11月 20日
アプリケーション概要 Solving power design challenges in oscilloscope applications PDF | HTML 2023年 10月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM843620EVM — TPSM843620 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPSM843620 評価基板 (EVM) は、4V ~ 18V の入力で動作し、最大 6A の出力を供給する設計を採用した同期整流降圧モジュールです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を、ゲート ドライブ回路、インダクタ、基本的な受動部品とともに、TPSM843620 パッケージの内部に組み込んでいます。MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) が小さいため、TPSM843620 の効率は高く、出力電流が大きい場合でも接合部温度を低く保つことができます。固定周波数の高度な電流モード制御を採用しているため、このモジュールを外部クロック ソース (供給源) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM843320 SIMPLIS Model

SLUM877.ZIP (1020 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

CALC-TOOL-TPSM843X20 CALC-TOOL-TPSM843X20

TPSM843320 TPSM843620 TPSM843820 Calculator Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM843320 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、3A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843320E 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843620 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、6A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843620E 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、6A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843820 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、8A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843820E 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、8A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
uSIP (SIT) 15 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ