TRKRLDOEVM-119

汎用 LDO (低ドロップアウト) トラッカー レギュレータの評価基板

TRKRLDOEVM-119

ご注文はこちら

概要

汎用低ドロップアウト (LDO) トラッカー レギュレータ評価基板 (EVM) は、TI のトラッカー LDO (希望の電圧 Vadj を外部から入力し、希望電圧に非常に近い安定化出力電圧を供給するトラッキング LDO) デバイスの動作と性能を評価するために使用できます。外部部品取り付け用のパッドや、寄生成分の影響を最小限に抑えて測定できるように最適化済みのオンボード負荷過渡回路を実装しています。この評価基板 (EVM) は、DDA と D の各パッケージに封止した各種トラッカー LDO に対応します。

特長
  • 車載用認定済み
  • 高性能の負荷過渡回路をオンボード搭載
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4256-Q1 自動車用、FB (フィードバック) 搭載、6mV のトラッキング許容差、70mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータ TPS7B4258-Q1 車載、フィードバック搭載、150mA、40V、電圧トラッキング低ドロップアウト レギュレータ TPS7B4260-Q1 車載、フィードバック機能搭載、6mV のトラッキング許容差、300mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータ TPS7B84-Q1 車載、イネーブル機能搭載、高速過渡応答、150mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRKRLDOEVM-119 — General-purpose low-dropout (LDO) tracker regulator evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRKRLDOEVM-119 General-purpose low-dropout (LDO) tracker regulator evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TRKRLDOEVM-119 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/09/12
証明書 TRKRLDOEVM-119 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/08/14