TPS7B4256-Q1
自動車用、FB (フィードバック) 搭載、6mV のトラッキング許容差、70mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータ
TPS7B4256-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 接合部温度:-40℃~+150℃、TJ
- 幅広い入力電圧範囲:
- 絶対最大入力範囲:-40V~+45V
- 動作範囲:3V~40V
- 出力電圧:
- 広い動作範囲:2V~40V
- 出力電圧の柔軟性:分圧器構成で外付け抵抗を使用して、VOUT を基準電圧より高い値または低い値にスケーリング可能
- 最大出力電流:70mA
- 非常に厳格な出力トラッキング許容誤差:6mV (最大値)
- Low ドロップアウト電圧:70mA のとき 225mV (最大値)
- イネーブル機能と基準電圧機能の組み合わせ
- 低い静止電流 (軽負荷時):60µA
- 幅広いセラミック出力コンデンサの値全体で安定:
- COUT 範囲:1µF~100µF
- ESR 範囲:1mΩ~2Ω
- 内蔵保護機能:
- 逆電流保護
- 逆極性保護
- 過熱保護
- グランド / 電源への出力短絡に対する保護
- 以下の熱抵抗の小さい 8 ピンのパッケージで供給:
- HSOIC (DDA)、Rθ JA = 53.3℃/W
- SOIC (D)、Rθ JA = 101℃/W
TPS7B4256-Q1 は、モノリシックの統合型低ドロップアウト (LDO) 電圧トラッカーです。このデバイスは、8 ピンの SOIC および HSOIC パッケージで供給されます。TPS7B4256-Q1 は、車載環境でオフボード・センサに電源を供給するよう設計されています。オフボード電力を供給するケーブル上で障害が発生するリスクが高いため、このデバイスには、逆電流 (バッテリへの短絡)、逆極性、出力からグランドへの短絡 (電流制限)、過熱 (サーマル・シャットダウン) などのフォルト条件に対する保護機能が内蔵されています。このデバイスには、背中合わせに接続した PMOS トポロジが組み込まれているため、逆電流の原因となるフォルト条件から保護するための外付けダイオードが不要になります。このデバイスは、45V (絶対最大定格) までの入力電圧に対応し、車載向けの負荷ダンプ過渡条件に耐えられるように設計されています。
可変入力ピン (ADJ/EN) に印加される基準電圧は、FB ピンの温度範囲全体にわたって 6mV (最大値) の非常に厳しい公差でトラッキングされます。このトラッキングにより、TPS7B4256-Q1 は、最大 70mA の負荷に対して高精度で電源電圧を供給できます。基準電圧は、ADJ/EN ピンに直接接続することも、ADJ/EN ピンに接続する外付け抵抗分圧器を使用して最小 2V まで低減することもできます。FB ピンを OUT ピンに直接結線するか、FB と OUT ピンの間の抵抗分圧器を使用してより高い値にスケーリングすることにより、出力電圧を ADJ/EN ピン (±トラッキング許容誤差) の電圧と等しくすることもできます。
TPS7B4256-Q1 は、ADC の基準電圧に対する効果的なバッファとして機能し、この電圧 (またはそのスケーリングされた電圧) を長いケーブルで安全に送信して、オフボード・センサに電力を供給します。センサがレシオメトリックで、出力が ADC によってサンプリングされる場合、TPS7B4256-Q1 の説明した機能により、センサ測定の信頼性と精度の大幅な向上が可能になります。
ADJ/EN 入力ピンを Low に設定することで、TPS7B4256-Q1 はスタンバイ モードに切り替わり、低ドロップアウトレギュレータ (LDO) の静止電流消費を 3.5µA 未満に低減できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7B4256-Q1 トラッキング許容誤差 6mV、車載用、70mA、40V、電圧トラッキング LDO データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 12日 |
| 製品概要 | オフボード センサ電源用の信頼性の高いトラッキング LDO | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 10月 15日 | |
| 機能安全情報 | TPS7B4256-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025年 7月 29日 | |||
| アプリケーション概要 | Automotive Off-Board Sensor Power Considerations | 2018年 9月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications) | 2016年 10月 28日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Various Applications for Voltage-Tracking LDO | 2016年 8月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TRKRLDOEVM-119 — 汎用 LDO (低ドロップアウト) トラッカー レギュレータの評価基板
汎用低ドロップアウト (LDO) トラッカー レギュレータ評価基板 (EVM) は、TI のトラッカー LDO (希望の電圧 Vadj を外部から入力し、希望電圧に非常に近い安定化出力電圧を供給するトラッキング LDO) デバイスの動作と性能を評価するために使用できます。外部部品取り付け用のパッドや、寄生成分の影響を最小限に抑えて測定できるように最適化済みのオンボード負荷過渡回路を実装しています。この評価基板 (EVM) は、DDA と D の各パッケージに封止した各種トラッカー LDO に対応します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。