ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B4260-Q1

アクティブ

車載、フィードバック機能搭載、6mV のトラッキング許容差、300mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 330 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 330 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 幅広い入力電圧範囲:
    • 絶対最大入力範囲:-40V ~ +45V
    • 動作範囲:3.3V ~ 40V
  • 出力電圧:
    • 広い動作範囲:2V ~ 40V
    • 出力電圧の柔軟性:分圧器構成で外付け抵抗を使用して、VOUT を基準電圧より高い値または低い値にスケーリング
  • 最大出力電流:300mA
  • 非常に厳格な出力トラッキング許容誤差:6mV (最大値)
  • Low ドロップアウト電圧:200 mA 時に 330 mV
  • イネーブル機能と基準電圧機能の組み合わせ
  • 低い静止電流 (軽負荷時):60µA
  • 幅広いセラミック出力コンデンサの値全体で安定:
    • COUT 範囲:1µF~100µF
    • ESR 範囲:1mΩ ~ 2Ω
  • 内蔵保護機能:
    • 逆電流保護
    • 逆極性保護
    • 過熱保護
    • グランド / 電源への出力短絡に対する保護
  • HSOIC (DDA) の低熱抵抗 (RθJA = 48°C /W) 8ピン パッケージで利用可能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 幅広い入力電圧範囲:
    • 絶対最大入力範囲:-40V ~ +45V
    • 動作範囲:3.3V ~ 40V
  • 出力電圧:
    • 広い動作範囲:2V ~ 40V
    • 出力電圧の柔軟性:分圧器構成で外付け抵抗を使用して、VOUT を基準電圧より高い値または低い値にスケーリング
  • 最大出力電流:300mA
  • 非常に厳格な出力トラッキング許容誤差:6mV (最大値)
  • Low ドロップアウト電圧:200 mA 時に 330 mV
  • イネーブル機能と基準電圧機能の組み合わせ
  • 低い静止電流 (軽負荷時):60µA
  • 幅広いセラミック出力コンデンサの値全体で安定:
    • COUT 範囲:1µF~100µF
    • ESR 範囲:1mΩ ~ 2Ω
  • 内蔵保護機能:
    • 逆電流保護
    • 逆極性保護
    • 過熱保護
    • グランド / 電源への出力短絡に対する保護
  • HSOIC (DDA) の低熱抵抗 (RθJA = 48°C /W) 8ピン パッケージで利用可能

TPS7B4260-Q1 は、モノリシックの統合型低ドロップアウト (LDO) 電圧トラッカーです。このデバイスは、8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。TPS7B4260-Q1 は、過酷な車載環境でも、ワイヤ ハーネスでオフボード センサへ確実に電力を供給するように設計されています。このような過酷な動作条件下では、ハーネス内のケーブルがさまざまなフォルト状態にさらされる可能性があり、故障のリスクが高まります。このような条件には、グランドへの短絡、バッテリへの短絡、過熱が含まれます。TPS7B4260-Q1 には、これらの各フォルト状態に対する保護機能、および逆極性からの保護機能が内蔵されています。このデバイスは、2 つの双方向 P チャネル金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) を実装するトポロジを採用しています。この PMOS トポロジにより、逆電流の流れを防ぐために必要な外付けダイオードが不要になります。デバイスの電流定格が 300mA と高いため、単一のトラッカーで複数のオフボード センサに同時に電源を供給できる可能性があります。このデバイスは、45V (絶対最大定格) までの入力電圧に対応し、車載向けの負荷ダンプ過渡条件に耐えられるように設計されています。

TPS7B4260-Q1 は、ADC と MCU のフォルト状態からの保護バッファとして機能し、オフボード センサに電力を安全に伝送します。可変入力ピン (ADJ/EN) に印加されるリファレンス電圧は、FB ピンの 6mV (最大値) の非常に厳しい公差で追跡されます。この許容誤差は、指定されたライン、ロード、および温度の値におけるすべての変動に対して適用されます。ADC によって出力がサンプリングされるレシオメトリック センサの場合、この狭いトラッキング許容誤差が特に有益となります。この許容誤差によって、ADC のフルスケール リファレンス電圧とセンサの電源電圧の間の誤差を最小限に抑えることができます。これにより、センサ測定のレシオメトリックが維持されます。

FB ピンを OUT ピンに直接接続することで、出力電圧は ADJ/EN ピンの電圧 (トラッキング許容誤差±) と等しくなります。ADC のフルスケール リファレンス電圧がセンサ電源電圧と等しい場合は、リファレンス電圧を直接 ADJ/EN ピンに接続します。センサの電源がリファレンス電圧よりも低い場合は、ADJ/EN ピンに抵抗デバイダを使用します。このデバイダは、センサの電源電圧に一致するようにリファレンス電圧をスケールダウンするのに役立ちます。センサの電源がリファレンス電圧よりも高い場合は、FB ピンと OUT ピンの間に抵抗デバイダを使用します。このデバイダは、ADC のフルスケール リファレンス電圧をスケールアップし、センサの電源電圧と一致させるのに役立ちます。

ADJ/EN 入力ピンを Low に設定することで、TPS7B4260-Q1 はスタンバイ モードに切り替わります。このモードでは、LDO の静止電流消費が 3.8µA 未満に減少します。

TPS7B4260-Q1 は、モノリシックの統合型低ドロップアウト (LDO) 電圧トラッカーです。このデバイスは、8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。TPS7B4260-Q1 は、過酷な車載環境でも、ワイヤ ハーネスでオフボード センサへ確実に電力を供給するように設計されています。このような過酷な動作条件下では、ハーネス内のケーブルがさまざまなフォルト状態にさらされる可能性があり、故障のリスクが高まります。このような条件には、グランドへの短絡、バッテリへの短絡、過熱が含まれます。TPS7B4260-Q1 には、これらの各フォルト状態に対する保護機能、および逆極性からの保護機能が内蔵されています。このデバイスは、2 つの双方向 P チャネル金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) を実装するトポロジを採用しています。この PMOS トポロジにより、逆電流の流れを防ぐために必要な外付けダイオードが不要になります。デバイスの電流定格が 300mA と高いため、単一のトラッカーで複数のオフボード センサに同時に電源を供給できる可能性があります。このデバイスは、45V (絶対最大定格) までの入力電圧に対応し、車載向けの負荷ダンプ過渡条件に耐えられるように設計されています。

TPS7B4260-Q1 は、ADC と MCU のフォルト状態からの保護バッファとして機能し、オフボード センサに電力を安全に伝送します。可変入力ピン (ADJ/EN) に印加されるリファレンス電圧は、FB ピンの 6mV (最大値) の非常に厳しい公差で追跡されます。この許容誤差は、指定されたライン、ロード、および温度の値におけるすべての変動に対して適用されます。ADC によって出力がサンプリングされるレシオメトリック センサの場合、この狭いトラッキング許容誤差が特に有益となります。この許容誤差によって、ADC のフルスケール リファレンス電圧とセンサの電源電圧の間の誤差を最小限に抑えることができます。これにより、センサ測定のレシオメトリックが維持されます。

FB ピンを OUT ピンに直接接続することで、出力電圧は ADJ/EN ピンの電圧 (トラッキング許容誤差±) と等しくなります。ADC のフルスケール リファレンス電圧がセンサ電源電圧と等しい場合は、リファレンス電圧を直接 ADJ/EN ピンに接続します。センサの電源がリファレンス電圧よりも低い場合は、ADJ/EN ピンに抵抗デバイダを使用します。このデバイダは、センサの電源電圧に一致するようにリファレンス電圧をスケールダウンするのに役立ちます。センサの電源がリファレンス電圧よりも高い場合は、FB ピンと OUT ピンの間に抵抗デバイダを使用します。このデバイダは、ADC のフルスケール リファレンス電圧をスケールアップし、センサの電源電圧と一致させるのに役立ちます。

ADJ/EN 入力ピンを Low に設定することで、TPS7B4260-Q1 はスタンバイ モードに切り替わります。このモードでは、LDO の静止電流消費が 3.8µA 未満に減少します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS7B4261-Q1 アクティブ 車載、独立イネーブルとパワー グッド搭載、300mA、40V、電圧トラッキング LDO レギュレータ TPS7B4261-Q1 has independent EN and under-/over-voltage output monitoring.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B4260-Q1 トラッキング許容誤差 6mV、車載用、300mA、40V、電圧トラッキング LDO データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 6月 24日
製品概要 オフボード センサ電源用の信頼性の高いトラッキング LDO PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 15日
機能安全情報 TPS7B4260-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 6月 23日
アプリケーション概要 Automotive Off-Board Sensor Power Considerations 2018年 9月 20日
アプリケーション・ノート Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications) 2016年 10月 28日
アプリケーション・ノート Various Applications for Voltage-Tracking LDO 2016年 8月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRKRLDOEVM-119 — 汎用 LDO (低ドロップアウト) トラッカー レギュレータの評価基板

汎用低ドロップアウト (LDO) トラッカー レギュレータ評価基板 (EVM) は、TI のトラッカー LDO (希望の電圧 Vadj を外部から入力し、希望電圧に非常に近い安定化出力電圧を供給するトラッキング LDO) デバイスの動作と性能を評価するために使用できます。外部部品取り付け用のパッドや、寄生成分の影響を最小限に抑えて測定できるように最適化済みのオンボード負荷過渡回路を実装しています。この評価基板 (EVM) は、DDA と D の各パッケージに封止した各種トラッカー LDO に対応します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7B4260-Q1 PSpice Transient Model

SBVMA07.ZIP (27 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian