TS3USB221EVM

TS3USB221 評価モジュール

TS3USB221EVM

ご注文はこちら

概要

The TS3USB221EVM is an evaluation module for the Texas Instruments high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The USB221EVM allows signals to pass with minimum edge and phase distortion and also multiplexes differential signals from a common USB input to one of two corresponding outputs. This evaluation module demonstrates the low bit-to-bit skew, high channel-to-channel noise isolation, and compatibility with various standards, such as high-speed USB 2.0 (480 Mbps), that is possible when using the TS3USB221 in high-speed signaling applications.

特長
  • VCC Operation at 2.5 V and 3.3 V
  • VI/O Accepts Signals up to 5.5 V
  • 1.8-V Compatible Control-Pin Inputs
  • Low-Power Mode When OE Is Disabled (1 mA)
  • rON = 6Ω Maximum
  • ΔrON = 0.2Ω Typical
  • Cio(on) = 6pF Maximum
  • Low Power Consumption (30 mA Maximum)
  • ESD > 2000-V Human-Body Model (HBM)
  • High Bandwidth (1.1 GHz Typical)
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
TS3USB221 シングル イネーブル搭載、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ TS3USB221A シングル イネーブルおよび ESD 保護付き、高速 USB 2.0 1:2 Mux/Demux スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TS3USB221EVM — TS3USB221 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TS3USB221EVM TS3USB221 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TS3USB221EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TS3USB221/A/E Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) 2009/10/26

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TS3USB221AEVM TS3USB221A 向け評価モジュール TS3USB221EEVM TS3USB221E 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。