TS3USB221A

アクティブ

シングル イネーブルおよび ESD 保護付き高速 USB 2.0 1:2 Mux/Demux スイッチ

製品詳細

Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 900 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 3000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 ESD HBM (typ) (kV) 7 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 3.5 CON (typ) (pF) 6 Off isolation (typ) (dB) -41 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 6000 Ron channel match (max) (Ω) 0.2 Turnoff time (disable) (max) (ns) 17 Turnon time (enable) (max) (ns) 10 Rating Catalog
Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 900 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 3000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 ESD HBM (typ) (kV) 7 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 3.5 CON (typ) (pF) 6 Off isolation (typ) (dB) -41 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 6000 Ron channel match (max) (Ω) 0.2 Turnoff time (disable) (max) (ns) 17 Turnon time (enable) (max) (ns) 10 Rating Catalog
UQFN (RSE) 10 3 mm² 2 x 1.5
  • 2.5V~3.3V の VCC で動作
  • VI/O は最大 5.5V の信号に対応
  • 1.8V 互換の制御ピン入力
  • OE がディセーブルのとき低消費電力モード (1µA)
  • RON = 6Ω (最大値)
  • ΔRON = 0.2Ω (標準値)
  • CIO(ON) = 6pf (標準値)
  • 低消費電力 (最大 30µA)
  • 高帯域幅:900MHz (標準値)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JEDEC JS-001 に準拠した ESD 性能テスト済み
    • 人体モデルで 7000V
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (JEDEC JS-002)
  • I/O から GND への ESD 性能
    • 人体モデルで 12kV
  • 2.5V~3.3V の VCC で動作
  • VI/O は最大 5.5V の信号に対応
  • 1.8V 互換の制御ピン入力
  • OE がディセーブルのとき低消費電力モード (1µA)
  • RON = 6Ω (最大値)
  • ΔRON = 0.2Ω (標準値)
  • CIO(ON) = 6pf (標準値)
  • 低消費電力 (最大 30µA)
  • 高帯域幅:900MHz (標準値)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JEDEC JS-001 に準拠した ESD 性能テスト済み
    • 人体モデルで 7000V
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (JEDEC JS-002)
  • I/O から GND への ESD 性能
    • 人体モデルで 12kV

TS3USB221A デバイスは、USB I/O 数が限られたハブまたはコントローラを備えたハンドセットおよび民生アプリケーション (例:携帯電話、デジタル カメラ、ノート PC) での High-Speed USB 2.0 信号のスイッチングに特化して設計された高帯域幅スイッチです。このスイッチは帯域幅が広く (900MHz)、エッジと位相の歪みを最小限に抑えて信号を通過させることができます。このデバイスは、USB ホスト デバイスからの差動出力を、対応する 2 つの出力のどちらかに多重化します。このスイッチは双方向であり、出力での高速信号の減衰は全くないか、あってもわずかです。このデバイスには低消費電力モードもあり、バッテリや電力バジェットに制限がある携帯型アプリケーションで消費電力を 1µA に低減できます。このデバイスは、ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。また、High-Speed USB 2.0 (480Mbps) などの各種規格に適合しています。

TS3USB221A デバイスはすべてのピンに ESD 保護セルが組み込まれており、超小型の µQFN パッケージ (2mm × 1.5mm) で供給され、-40℃~85℃の自由気流温度範囲で動作が規定されています。

TS3USB221A デバイスは、USB I/O 数が限られたハブまたはコントローラを備えたハンドセットおよび民生アプリケーション (例:携帯電話、デジタル カメラ、ノート PC) での High-Speed USB 2.0 信号のスイッチングに特化して設計された高帯域幅スイッチです。このスイッチは帯域幅が広く (900MHz)、エッジと位相の歪みを最小限に抑えて信号を通過させることができます。このデバイスは、USB ホスト デバイスからの差動出力を、対応する 2 つの出力のどちらかに多重化します。このスイッチは双方向であり、出力での高速信号の減衰は全くないか、あってもわずかです。このデバイスには低消費電力モードもあり、バッテリや電力バジェットに制限がある携帯型アプリケーションで消費電力を 1µA に低減できます。このデバイスは、ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。また、High-Speed USB 2.0 (480Mbps) などの各種規格に適合しています。

TS3USB221A デバイスはすべてのピンに ESD 保護セルが組み込まれており、超小型の µQFN パッケージ (2mm × 1.5mm) で供給され、-40℃~85℃の自由気流温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TS3USB3000 アクティブ DPDT USB 2.0 ハイスピードと MHL (Mobile High-Definition Link) (6.1GHz) 向けのスイッチ higher bandwidth device and pin to pin with TS3USB221RSE

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TS3USB221A シングル イネーブル付きの ESD 保護 High-Speed USB 2.0 (480Mbps) 1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 22日
アプリケーション・ノート シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 14日
アプリケーション・ノート Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 31日
ホワイト・ペーパー Selecting signal switches to enable IoT communication modules 2017年 3月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TS3USB221EEVM — TS3USB221E 評価モジュール

The TS3USB221EEVM is an evaluation module for the Texas Instruments high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The USB221EEVM allows signals to pass with minimum edge and phase distortion, integrates IEC-level ESD protection cells on all pins, and also multiplexes (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TS3USB221EVM — TS3USB221 評価モジュール

The TS3USB221EVM is an evaluation module for the Texas Instruments high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The USB221EVM allows signals to pass with minimum edge and phase distortion and also multiplexes differential signals from a common USB input to one of two (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer and Demultiplexer Switch With Sing

SCDM218.ZIP (1650 KB) - S-Parameter Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RSE) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ