TTC-3P-CC3300-WIFI-MODULE

TTC HY-234014P Beacon は、Ibacon およびカスタム ブロードキャスト プロトコルをサポート

TTC-3P-CC3300-WIFI-MODULE

購入

概要

TTC focus on the wireless communication technology and applications for many years, specializing in the application of product protocol stacks such as BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread, system compatibility, multi-device interconnectivity, comprehensive role applications, and complex positioning algorithms. 
The HY-330001 module is based on TI CC3300 as the core design of a Wi-Fi® 6 wireless module. Wi-Fi supports IEEE 802.11b/g/n/ax MAC, baseband and RF transceivers, 2.4GHz, 20MHz, single-space streaming, hardware-based encryption and decryption, supports WPA2 and WPA3, supports 4-bit SDIO host interface, and application throughput up to 50Mbps. The module is packaged with a 44PIN stamp hole. The size is 12*12*2.5mm including shielding cover.

特長
  • Wi-Fi 6 (802.11ax);
  • Companion IC to any processor or MCU host capable of running a TCP/IP stack;
  • Integrated 2.4 GHz PA for complete wireless solution with up to +20.5 dBm output power;
  • Operating temperature: -40°C to +105°C;
  • Application throughput up to 50 Mbps.
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

ドーター・カード

HY-330001 — Wifi communication module iot networking module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。