SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC

製品詳細

Processor External MCU, External MPU Type MCU or MPU attach Technology Wi-Fi Protocols Matter, Wi-Fi 2.4 GHz Operating system Android, FreeRTOS, Linux Certifications Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 65 Features 802.11ax, AP, COEX, STA Security Secure communication, Secure firmware & software update Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Processor External MCU, External MPU Type MCU or MPU attach Technology Wi-Fi Protocols Matter, Wi-Fi 2.4 GHz Operating system Android, FreeRTOS, Linux Certifications Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 65 Features 802.11ax, AP, COEX, STA Security Secure communication, Secure firmware & software update Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5

主な特長

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)

  • CC3301 デバイスでは Bluetooth Low Energy 5.4 を使用

  • TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたはマイコン ホストへのコンパニオン IC

  • 内蔵 2.4GHz PA により、最大 +20.5dBm の出力電力で完全なワイヤレス ソリューションを実現。

  • 動作温度:-40℃ ~ +105℃

  • 最大 50Mbps のアプリケーション スループット

拡張機能

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
    • IEEE 802.11 a/b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
    • OFDMA、トリガ フレーム、MU-MIMO (ダウンリンク)、BSS カラーリング、目標ウェークアップ時間 (TWT) による効率向上
    • WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
    • 非常に優れた相互運用性
    • 4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • LE 符号化 PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
    • UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
  • 強化されたセキュリティ
    • セキュアなホスト インターフェイス
    • ファームウェア認証
    • アンチ ロールバック保護
  • マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
  • オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
  • 追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
  • パワー マネージメント
    • VMAIN、VIO、Vpp:1.8V
    • VPA:3.3V
  • クロック ソース
    • 40MHz XTAL 高速クロック
    • 内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
  • 小型パッケージ サイズ
    • 40 ピン、5mm x 5mm のクワッド フラット ノーリード (QFN) パッケージ、0.4mm ピッチで、設計が容易

主な特長

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)

  • CC3301 デバイスでは Bluetooth Low Energy 5.4 を使用

  • TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたはマイコン ホストへのコンパニオン IC

  • 内蔵 2.4GHz PA により、最大 +20.5dBm の出力電力で完全なワイヤレス ソリューションを実現。

  • 動作温度:-40℃ ~ +105℃

  • 最大 50Mbps のアプリケーション スループット

拡張機能

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
    • IEEE 802.11 a/b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
    • OFDMA、トリガ フレーム、MU-MIMO (ダウンリンク)、BSS カラーリング、目標ウェークアップ時間 (TWT) による効率向上
    • WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
    • 非常に優れた相互運用性
    • 4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • LE 符号化 PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
    • UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
  • 強化されたセキュリティ
    • セキュアなホスト インターフェイス
    • ファームウェア認証
    • アンチ ロールバック保護
  • マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
  • オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
  • 追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
  • パワー マネージメント
    • VMAIN、VIO、Vpp:1.8V
    • VPA:3.3V
  • クロック ソース
    • 40MHz XTAL 高速クロック
    • 内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
  • 小型パッケージ サイズ
    • 40 ピン、5mm x 5mm のクワッド フラット ノーリード (QFN) パッケージ、0.4mm ピッチで、設計が容易

SimpleLink™ Wi-Fi™ CC33xx デバイス ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを自信を持って接続できます。CC33xx は、シングルチップの Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 デバイスです。CC3300 および CC3301 は、このピン互換ファミリの最初のデュアルバンド デバイスです。

  • CC3300:2.4GHz Wi-Fi 6 コンパニオン IC

  • CC3301:2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 コンパニオン IC

CC330x は、Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy を提供すると同時に、Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) および Wi-Fi 5 (802.11ac) との互換性を維持します。これらの CC330x デバイスは、テキサス インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンビネーション チップです。そのため、CC330x は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのデバイスは、TCP/IP を実行する Linux または RTOS ホストによるコスト重視の組込みアプリケーションに最適です。CC330x は、小型の PCB フットプリントと高度に最適化された部品表により、IoT (モノのインターネット) 向けの組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率性を実現します。

SimpleLink™ Wi-Fi™ CC33xx デバイス ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを自信を持って接続できます。CC33xx は、シングルチップの Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 デバイスです。CC3300 および CC3301 は、このピン互換ファミリの最初のデュアルバンド デバイスです。

  • CC3300:2.4GHz Wi-Fi 6 コンパニオン IC

  • CC3301:2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 コンパニオン IC

CC330x は、Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy を提供すると同時に、Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) および Wi-Fi 5 (802.11ac) との互換性を維持します。これらの CC330x デバイスは、テキサス インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンビネーション チップです。そのため、CC330x は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのデバイスは、TCP/IP を実行する Linux または RTOS ホストによるコスト重視の組込みアプリケーションに最適です。CC330x は、小型の PCB フットプリントと高度に最適化された部品表により、IoT (モノのインターネット) 向けの組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率性を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
CC3301 アクティブ SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC Pin-compatible alternative with integrated Bluetooth Low Energy
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CC3350 アクティブ SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC Pin compatible alternative with 5GHz capability
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 CC3301MOD アクティブ SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール Certified modules based on CC3301 for design simplicity and faster time-to-market

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC330x SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 11月 12日
* エラッタ CC330x SimpleLink Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy Transceiver Errata (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 18日
ユーザー・ガイド CC33xx Hardware Integration User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
ユーザー・ガイド CC33xx WLAN Features User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024年 4月 15日
アプリケーション・ノート SimpleLink CC33xx Security Features (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 2日
アプリケーション・ノート CC33xx Production Line Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 16日
アプリケーション・ノート SimpleLink CC33xx Host Interfaces PDF | HTML 2023年 10月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BP-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド (2.4GHz /5GHz) Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy デバイスは、Linux® を実行するプロセッサ ホスト、または RTOS を実行するマイコン ホストを使用する組込みアプリケーションにおいて、低コストで信頼性と安全性の高い接続を実現します。新しい Wi-Fi デュアルバンド機能は、どの Wi-Fi ルーターに対してもデバイスを簡単にプロビジョニングできる最適な方法です。CC3351 ブースタパック プラグイン モジュール (BP-CC3351) は、TI LaunchPad やプロセッサ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

M2-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

Linux® を実行するプロセッサ ホスト、または RTOS (リアルタイム OS) を実行するマイコン ホストを使用する組込みアプリケーションで、SimpleLink™ CC3351 Wi-Fi 6/Bluetooth® Low Energy の各種デバイスを採用すると、低コスト、高信頼性、セキュアな接続を実現できます。CC3351 M.2 カード プラグイン モジュール (M2-CC3351) は、TI プロセッサ ボードや、M.2 Key E インターフェイスをサポートする他のプロセッサ ボードに簡単に接続できるテスト / 開発ボードであり、迅速なソフトウェア開発が可能です。

 

この (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドーター・カード

BDE-3P-BW330X — BDE BW330x ワイヤレス モジュール

BDE-3P-BW330x モジュールは、TI の CC3301/CC3300 をベースにした 2.4GHz Wi-Fi 6 (と Bluetooth® Low Energy のコンボ) ワイヤレス モジュールです。このモジュールは、TCP/IP を実行している Linux または RTOS ホストを使用する、コスト重視の組込みアプリケーションに最適です。この場合、アプリケーションのスループット要件は最大 50Mbps です。さまざまな統合要件を満たせるように多様なバリエーションが用意されています。このモジュールには、次の 3 つのアンテナ オプションがあります。外部アンテナ用の ANT (...)

購入先:BDE Technology Inc.
ドーター・カード

TTC-3P-CC3300-WIFI-MODULE — TTC HY-330001 WIFI 6 モジュールは、TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたは MCU ホストをサポートします

TTC は、長年にわたってワイヤレス通信テクノロジーとアプリケーションに注力しており、BLE、Wi-Fi、NFC、ZigBee、Thread などの製品プロトコルスタックのアプリケーションに特化しています。また、システム互換性、マルチデバイス相互接続、包括的な役割アプリケーション、複雑なポジショニングアルゴリズムにも特化しています。 
HY-330001 モジュールは、TI の CC3300 をベースにし、Wi-Fi® 6 ワイヤレスモジュールのコア デザインとして活用しています。この製品の Wi-Fi は、IEEE 802.11b/n/ax MAC、ベースバンド トランシーバと RF (...)

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices

The Wi-Fi toolbox package provides all the capabilities required to debug and monitor WLAN/Bluetooth® Low Energy firmware with a host, perform RF validation tests, run pretest for regulatory certification testing, and debug hardware and software platform integration issues.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-LINUX-MPU CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW CC33XX-LINUX-MPU Ports to LTS kernels and other HW platforms

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

CC33XX-RTOS-MCU CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL The CC33XX QuickTrack Control App is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
認証

SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS Reports: CC33xx Regulatory Certification

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ Wi-Fi デバイス向けハードウェア設計レビュー

CC3XXX Wi-Fi ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせを開始します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で接触し、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。  レビューを依頼する前に、対応する製品ページに掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。製品ページに掲載のリソースを活用すると、設計レビューが不要になることもあります。

Wi-Fi ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
ガーバー・ファイル

CC330x Reference Design Files (Rev. A)

SWRR185A.ZIP (974 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ