TUSB1002AEVM
USB 3.1 10Gbps デュアルチャネル リニア リドライバ
TUSB1002AEVM
概要
TUSB1002 デバイスにはリニア イコライザが実装されており、シンボル間干渉 (ISI) による 16dB までの損失をサポートできます。USB 信号がプリント基板 (PCB) やケーブル上で伝送されるとき、損失や ISI によりシグナル インテグリティが低下します。リニア イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムで USB 準拠を達成できるようになります。デュアル レーン実装と小型のパッケージにより、TUSB1002 は USB 3.1 のパス内に柔軟に配置できます。TUSB1002AEVM 評価基板 (EVM) を使用して、TUSB1002 リニアリドライバを評価します。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- USB VBUS または 5 から 5.5V DC 入力をパワージャック経由で評価基板に電力を供給します
- 複数のヘッダー経由で I2C バスにアクセスすることができます
- 複数の DIP スイッチにより構成可能
TUSB1002AEVM HSDC035 ボード
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB1002AEVM — USB 3.1 10Gbps デュアルチャネル・リニア・リドライバ
TUSB1002AEVM — USB 3.1 10Gbps デュアルチャネル・リニア・リドライバ
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB1002A Evaluation Module (Rev. A) | 2018/10/10 | |||
| 証明書 | TUSB1002AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |