ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB1002A

アクティブ

USB3.2 10Gbps デュアル チャネル リニア リドライバ

製品詳細

Type Redriver Function USB 3.0 USB speed (Mbps) 10000 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) -0.5 Input/output voltage (max) (V) 4 Configuration Dual-channel, Dual-lane Features High Performance Low Power USB 3.1 Gen 2 10G Redriver Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 100000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 5000
Type Redriver Function USB 3.0 USB speed (Mbps) 10000 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) -0.5 Input/output voltage (max) (V) 4 Configuration Dual-channel, Dual-lane Features High Performance Low Power USB 3.1 Gen 2 10G Redriver Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 100000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 5000
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • USB 3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) および SuperSpeedPlus (10Gbps) をサポート
  • PCI Express Gen3、SATA Express、SATA Gen3 をサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ:
    • U2、U3 を切断:1.9mW 未満
    • シャットダウン:< 700µW
  • 出力電圧スイングの線形領域を 1200mVpp まで調整可能
  • ホスト / デバイス側の要件が不要
  • 10Gbps において、16dB まで 16 通りの設定によるリニア イコライゼーションが可能
  • DC イコライゼーション ゲインを調整可能
  • ホットプラグ対応
  • LVPE502A および LVPE512 USB 3.0 リドライバとピン単位で互換
  • TUSB1002 リドライバとピン単位で互換
  • 温度範囲:0℃~70℃ (商業用) および -40℃~85℃ (産業用)
  • ±5kV HBM ESD
  • 単一の 3.3V 電源で利用可能。
  • 4mm × 4mm VQFN で供給
  • USB 3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) および SuperSpeedPlus (10Gbps) をサポート
  • PCI Express Gen3、SATA Express、SATA Gen3 をサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ:
    • U2、U3 を切断:1.9mW 未満
    • シャットダウン:< 700µW
  • 出力電圧スイングの線形領域を 1200mVpp まで調整可能
  • ホスト / デバイス側の要件が不要
  • 10Gbps において、16dB まで 16 通りの設定によるリニア イコライゼーションが可能
  • DC イコライゼーション ゲインを調整可能
  • ホットプラグ対応
  • LVPE502A および LVPE512 USB 3.0 リドライバとピン単位で互換
  • TUSB1002 リドライバとピン単位で互換
  • 温度範囲:0℃~70℃ (商業用) および -40℃~85℃ (産業用)
  • ±5kV HBM ESD
  • 単一の 3.3V 電源で利用可能。
  • 4mm × 4mm VQFN で供給

TUSB1002A は、業界初のデュアル チャネルの USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) リドライバ / 信号コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより 3.3V 電源で動作し、低消費電力を実現します。このデバイスは USB 3.2 の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。

TUSB1002A にはリニア イコライザが実装されており、シンボル間干渉 (ISI) による 16dB までの損失に対応できます。USB 信号が PCB やケーブル上で伝送されるとき、損失やシンボル間干渉によりシグナル インテグリティが低下します。リニア イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムで USB 準拠を達成できるようになります。デュアル レーン実装と小型のパッケージにより、TUSB1002A は USB 3.2 のパス内に柔軟に配置できます。

TUSB1002A は、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN で供給されます。また、商業用グレード (TUSB1002A) と産業用グレード (TUSB1002AI) のいずれかを選択できます。

TUSB1002A は、業界初のデュアル チャネルの USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) リドライバ / 信号コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより 3.3V 電源で動作し、低消費電力を実現します。このデバイスは USB 3.2 の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。

TUSB1002A にはリニア イコライザが実装されており、シンボル間干渉 (ISI) による 16dB までの損失に対応できます。USB 信号が PCB やケーブル上で伝送されるとき、損失やシンボル間干渉によりシグナル インテグリティが低下します。リニア イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムで USB 準拠を達成できるようになります。デュアル レーン実装と小型のパッケージにより、TUSB1002A は USB 3.2 のパス内に柔軟に配置できます。

TUSB1002A は、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN で供給されます。また、商業用グレード (TUSB1002A) と産業用グレード (TUSB1002AI) のいずれかを選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TUSB1004 アクティブ 10Gbps、USB 3.2、4 チャネル アダプティブ リニア リドライバ This product is a 4-channel 3.2 redriver with an the adaptive EQ
TUSB1104 アクティブ USB Type-C™ 10Gbps 3.2、2 個のアダプティブ リニア リドライバ This product is a 3.2 x2 redriver that adds adaptive EQ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB1002A USB3.2 10 Gbps デュアル チャネル、リニア リドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 8月 22日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs (Rev. A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
技術記事 6 key questions when designing for USB protocol interfaces PDF | HTML 2020年 7月 31日
ホワイト・ペーパー USB System Design Considerations: Switches and Redrivers 2018年 11月 16日
ユーザー・ガイド TUSB1002A Evaluation Module (Rev. A) 2018年 10月 10日
ホワイト・ペーパー USB3.x Linear Redriver Signal Conditioning Theory and Practical Tuning Method 2018年 8月 1日
技術記事 Create an eye-opening experience with a 10G USB3 redriver PDF | HTML 2018年 7月 12日
アプリケーション・ノート TUSB1002A Configuration Guidelines 2018年 5月 30日
アプリケーション・ノート TUSB1002A Schematic Checklist 2018年 5月 29日
ホワイト・ペーパー Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
ホワイト・ペーパー Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
ホワイト・ペーパー Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
ホワイト・ペーパー Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB1002AEVM — USB 3.1 10Gbps デュアルチャネル リニア リドライバ

TUSB1002 デバイスにはリニア イコライザが実装されており、シンボル間干渉 (ISI) による 16dB までの損失をサポートできます。USB 信号がプリント基板 (PCB) やケーブル上で伝送されるとき、損失や ISI によりシグナル インテグリティが低下します。リニア イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムで USB 準拠を達成できるようになります。デュアル レーン実装と小型のパッケージにより、TUSB1002 は USB 3.1 のパス内に柔軟に配置できます。TUSB1002AEVM 評価基板 (EVM) を使用して、TUSB1002 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TUSB1002A RGE S-parameter model

SLLM463.ZIP (1143 KB) - S-Parameter Model
シミュレーション・モデル

TUSB1002ARGE IBIS-AMI Model

SLLM405.ZIP (4812 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ