TUSB1146EVM

Type-C USB 3.2 代替モード リドライバ/MUXと適応型イコライザー評価基板

TUSB1146EVM

ご注文はこちら

概要

TUSB1146EVMは、レガシーDPソースやUSBホスト システムと併用して、USB3.2 Gen 2を評価します
Type-Cの実装。

特長
  • VBUSまたは外部電源で動作します。
  • デバイスを簡単に構成するための複数のジャンパ。
  • USBまたはDPのソースおよびデバイス/シンクと併用できます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TUSB1146 アダプティブ EQ (イコライザ) 機能搭載、USB 3.2 のデータ レートや代替モード (Alt mode) に対応、USB Type-C® リドライバ / マルチプレクサ

 

USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB1146-Q1 車載、ソース (供給) サイド向け、USB Type-C、10Gbps、DP 2.1 Alt モード、リニア リドライバ クロスポイント スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB1146EVM — Type-C USB 3.2 alt-mode redriver/MUX with adaptive EQ evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB1146EVM Type-C USB 3.2 alt-mode redriver/MUX with adaptive EQ evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB1146 EVM Users Guide PDF | HTML 2020/02/06
証明書 TUSB1146EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/04/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。