TUSB1146
- USB Type-C crosspoint switch supporting
- USB 3.2 SSP + 2 DisplayPort Lanes
- 4 DisplayPort Lanes
- USB 3.2 x1 Gen 1/Gen 2 up to 10 Gbps
- VESA®DisplayPort 2.0 up to 10 Gbps (UHBR10)
- Supports D_DFP pin assignments C, D, and E
- Choice between adaptive or fixed equalization for USB DFP receivers.
- Linear and limited redriver supported on UFP transmitter
- Limited redriver option offers both TX voltage swing and TX equalization control
- 4 Levels of TX voltage swing from 800 mVpp up to 1100 mVpp
- TX pre-shoot and de-emphasis
- Ultra-low-power architecture
- Up to 12 dB equalization at 5 GHz
- Transparent to DisplayPort link training
- Configuration through GPIO or I2C
- Intel proprietary DCI capability on USB Type-C for closed chassis debugging
- Hot-Plug capable
- Industrial temperature range: –40 ºC to 85 ºC (TUSB1146I)
- Commercial temperature range: 0 ºC to 70 ºC (TUSB1146)
- 4 mm x 6 mm, 0.4 mm Pitch WQFN package
The TUSB1146 is a VESA USB Type-C™ Alt Mode redriving switch supporting USB 3.2 data rates up to 10 Gbps and DisplayPort 2.0 up to 10 Gbps for downstream facing port (Host). The device is used for configurations C, D, and E from the VESA DisplayPort Alt Mode on USB Type-C standard. This protocol-agnostic linear redriver is also capable of supporting other USB Type-C Alt Mode interfaces such as HDMI Alt Mode.
The TUSB1146 incorporates an innovative, adaptive receiver equalization (AEQ) feature. The AEQ feature will automatically find the best ISI compensation setting between the USB device and the TUSB1146. Because the AEQ finds the best setting, interoperability between a USB Host and USB Device is vastly improved. The TUSB1146 operates on a single 3.3-V supply and comes in a commercial temperature range and industrial temperature range.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TUSB1146 USB Type-C™ DisplayPort™ Alt Mode 10-Gbps Linear Redriver Crosspoint Switch データシート | PDF | HTML | 2018年 11月 1日 | ||
| アプリケーション・ノート | TI の製品ラインアップを使用した USB Type-C®の実装 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| アプリケーション・ノート | Benefits of Adaptive Equalization for the TUSB1146 | PDF | HTML | 2023年 8月 11日 | |||
| 技術記事 | 6 key questions when designing for USB protocol interfaces | PDF | HTML | 2020年 7月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB1146EVM — Type-C USB 3.2 代替モード リドライバ/MUXと適応型イコライザー評価基板
Type-Cの実装。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。