TUSB1146-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度:-40℃~105℃、TA
- USB Type-C クロスポイント スイッチで、次の仕様をサポート
- USB 3.2 + 2 つの DisplayPort™ レーン
- 4 つの DisplayPort™ レーン
- USB 3.2 x1 で最大 10Gbps
- VESA DisplayPort™ 2.1 で最大 10Gbps
- D_DFP のピン割り当て C、D、E をサポート
- USB DFP レシーバについて、適応型または固定のイコライゼーションを選択可能。
- UFP トランスミッタでリニアおよび制限付きリドライバをサポート
- 制限付きリドライバ オプションでは、TX 電圧スイングと TX イコライゼーション制御の両方を使用可能
- 800mVpp から 1100mVpp まで 4 レベルの TX 電圧スイング
- TX プリシュートとディエンファシス
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 5.0GHz で最大 12dB のイコライゼーション
- DisplayPort™ リンク トレーニングに対して透過的
- GPIO または I2C により設定可能
- ホットプラグ対応
- 5mm × 7mm、0.5mm ピッチの VQFN パッケージ
TUSB1146-Q1 は、USB Type-C® 経由で VESA® DisplayPort™ Alt Mode を再送信するスイッチで、最大 10Gbps の USB 3.2 データ転送速度と、下流向きポート(ホスト)用の最大 10Gbps の DisplayPort™ 2.1 をサポートしています。このデバイスは、USB Type-C® 規格の VESA® DisplayPort™ Alt モードから、構成 C、D、E に使用されます。このリニア リドライバはプロトコルに依存せず、HDMI Alt モードなど他の USB Type-C® Alt モード インターフェイスもサポートできます。
また、TUSB1146-Q1 は適応型レシーバ イコライゼーション (AEQ) 機能も内蔵しており、USB デバイスと TUSB1146-Q1 との間で最適な ISI 補償設定を自動的に見つけることができます。AEQ は、USB ホストと USB デバイス間の相互運用性を向上させるために、最適な設定を見つけ出します。TUSB1146-Q1 は単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TUSB1146EVM — Type-C USB 3.2 代替モード リドライバ/MUXと適応型イコライザー評価基板
TUSB1146EVMは、レガシーDPソースやUSBホスト システムと併用して、USB3.2 Gen 2を評価します
Type-Cの実装。
Type-Cの実装。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。