TUSB1210EVM

TUSB1210 DP/DM ラインの外部コンポーネント補償、Vbus 過電圧保護回路の評価基板

TUSB1210EVM

ご注文はこちら

概要

TUSB1210EVM は、ULPI インターフェイスを使用した USB PHY を実装しています。この製品は、ホスト、デバイス、OTG モードをサポートしているほか、+1.8V 向けの ULPI インターフェイスでの出力電圧をサポートしています。また、この評価基板は TUSB1210 の任意の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • 外部 +5V Vbus を制御する CPEN アクティブ High デジタル出力
  • クロック モードを決定する REFCLK 端子
  • デバイスをパワーダウンに設定するチップ セレクト端子
  • USB コネクタの ID 端子。ホスト モードまたは OTG モード

  • TUSB1210EVM INT045 ボード

USB ハブと USB コントローラ
TUSB1210 高速 480Mbps USB 2.0 OTG トランシーバ

 

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2051C アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、0.5A 負荷、4.5 ~ 5.5V、97mΩ USB パワー スイッチ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS736 逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM ライン外部コンポーネント補償、Vbus 過電圧保護回路 EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB1210EVM TUSB1210 DP/DM ライン外部コンポーネント補償、Vbus 過電圧保護回路 EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB1210 EVM User's Guide 2014/09/17
証明書 TUSB1210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。