TUSB1210
- ULPI インターフェイスで USB コントローラと接続するよう設計された USB2.0 PHY トランシーバ・チップ、次の仕様に完全準拠
- Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0
- On-The-Go Supplement to the USB 2.0 Specification Rev. 1.3
- UTMI+ Low Pin Interface (ULPI) Specification Rev. 1.1
- ULPI 12 ピン SDR インターフェイス
- DP/DM ラインの外部成分補償 (特許番号 #US7965100 B1)
- ホスト、ペリフェラル、OTG デバイス・コアと接続、携帯型機器または USB OTG デバイス・コアが組み込まれたシステム ASIC 用に最適化
- ホスト・ネゴシエーション・プロトコル (HNP) とセッション要求プロトコル (SRP) をサポートする完全な USB OTG 物理フロント・エンド
- –2V~20V の範囲で VBUS ピンを保護する VBUS 過電圧保護回路
- VBUS ピンへのケーブル短絡に対応する DP、DM、ID ピンの内部 5V 短絡保護
- ULPI インターフェイス
- 終端なしの 50Ω ライン・インピーダンスに対して最適化された I/O インターフェイス (1.8V)
- 入力と出力の両方のクロック構成をサポートする ULPI CLOCK ピン (60MHz)
- 完全にプログラム可能な ULPI 準拠のレジスタ・セット
- 完全な産業グレードの動作温度範囲 (–40℃~85℃)
- 32 ピン QFN (RHB) パッケージで供給
TUSB1210 は、ULPI インターフェイスで USB コントローラと接続するように設計された USB2.0 トランシーバ・チップです。このデバイスはすべての USB2.0 データ・レート (High-speed 480Mbps、Full-speed 12Mbps、Low-speed 1.5Mbps) をサポートしており、ホストとペリフェラルの両方のモードに対応しています。さらに、このデバイスは UART モードとレガシー ULPI シリアル・モードにも対応しています。また、TUSB1210 は USB 2.0 仕様に対する任意の補遺である OTG (Ver1.3) (HNP、SRP を含む) もサポートしています。
トランスミッタの DP/DM 外部成分補償機能は、データ・ラインのインピーダンスおよびレシーバの入力インピーダンスと一致させるために直列インピーダンスの偏差を補償します。これにより、データの反射が制限され、アイ・ダイアグラムが改善されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TUSB1210 スタンドアロン USB トランシーバ (シリコン・チップ) データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2021年 8月 23日 |
| * | エラッタ | TUSB1210 Errata | 2011年 1月 20日 | |||
| ホワイト・ペーパー | A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 3月 25日 | |||
| アプリケーション・ノート | TUSB121x USB2.0 Board Guidelines | 2011年 10月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM ラインの外部コンポーネント補償、Vbus 過電圧保護回路の評価基板
TUSB1210EVM は、ULPI インターフェイスを使用した USB PHY を実装しています。この製品は、ホスト、デバイス、OTG モードをサポートしているほか、+1.8V 向けの ULPI インターフェイスでの出力電圧をサポートしています。また、この評価基板は TUSB1210 の任意の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。