ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 0.4 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.25, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 4.3, 5.4 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Iq (typ) (mA) 0.4 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 53, 57.8 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 0.4 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.25, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 4.3, 5.4 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Iq (typ) (mA) 0.4 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 53, 57.8 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCQ) 6 45.89 mm² 6.5 x 7.06 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 出力コンデンサなし、または任意の値またはタイプのコンデンサで安定動作
  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト電圧:75mV (標準値)
  • オプションの出力コンデンサの有無にかかわらず非常に優れた負荷過渡応答
  • NMOS トポロジにより、低い逆リーク電流を実現
  • 低ノイズ:30µVRMS (標準値、10Hz~100kHz)
  • 0.5% の初期精度
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の総合精度
  • シャットダウン モードの最大 IQ:1µA 未満
  • サーマル シャットダウン、仕様規定された最小 / 最大電流制限保護
  • 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
    • 固定出力:1.20V~5.0V
    • 1.20V ~ 5.5V の可変出力
    • カスタム出力品も提供
  • 出力コンデンサなし、または任意の値またはタイプのコンデンサで安定動作
  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト電圧:75mV (標準値)
  • オプションの出力コンデンサの有無にかかわらず非常に優れた負荷過渡応答
  • NMOS トポロジにより、低い逆リーク電流を実現
  • 低ノイズ:30µVRMS (標準値、10Hz~100kHz)
  • 0.5% の初期精度
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の総合精度
  • シャットダウン モードの最大 IQ:1µA 未満
  • サーマル シャットダウン、仕様規定された最小 / 最大電流制限保護
  • 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
    • 固定出力:1.20V~5.0V
    • 1.20V ~ 5.5V の可変出力
    • カスタム出力品も提供

TPS736 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは新しいトポロジ (電圧フォロワ構成の NMOS パス トランジスタ) を使用しています。このトポロジは、低 ESR の出力コンデンサで安定に動作し、コンデンサを使用しなくても動作できます。また、このデバイスは逆耐圧が高く (低逆電流)、グランド ピン電流が全出力電流値にわたってほぼ一定です。

TPS736 は、非常に低いドロップアウト電圧と小さいグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。ディセーブル時の消費電流は 1µA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。非常に小さい出力ノイズ (0.1µF の CNR で 30µVRMS) は、VCO への電力供給向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。

TPS736 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは新しいトポロジ (電圧フォロワ構成の NMOS パス トランジスタ) を使用しています。このトポロジは、低 ESR の出力コンデンサで安定に動作し、コンデンサを使用しなくても動作できます。また、このデバイスは逆耐圧が高く (低逆電流)、グランド ピン電流が全出力電流値にわたってほぼ一定です。

TPS736 は、非常に低いドロップアウト電圧と小さいグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。ディセーブル時の消費電流は 1µA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。非常に小さい出力ノイズ (0.1µF の CNR で 30µVRMS) は、VCO への電力供給向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV755P アクティブ イネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Improved PSRR performance and supports lower min VIN with 90% lower IQ.
TLV758P アクティブ イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Supports higher load current, with better PSRR, lower min VIN with 90% lower IQ.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS736 コンデンサ不要、NMOS、400mA、低ドロップアウト レギュレータ、逆電流保護機能搭載 データシート (Rev. X 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.X) PDF | HTML 2025年 7月 30日
* 放射線と信頼性レポート TPS73633MDBVREPG4 Reliability Report 2013年 9月 6日
* 放射線と信頼性レポート TPS73601MDCQREP Reliability Reports 2011年 8月 26日
* 放射線と信頼性レポート TPS73601MDRBREP Reliability Report 2011年 8月 26日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) 2019年 8月 30日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート Power Solution using LDO's (Rev. A) 2010年 3月 25日
ユーザー・ガイド TPS73x01DRBEVM-518 User's Guide 2009年 8月 13日
Analog Design Journal Q2 2009 Issue Analog Applications Journal 2009年 5月 1日
Analog Design Journal Taming linear-regulator inrush currents 2009年 5月 1日
アプリケーション・ノート Extending VOUT Below 1.2 V Using an External Reference 2005年 10月 3日
ユーザー・ガイド DEM-SOT223LDO Demonstration Fixture 2003年 10月 15日
その他の技術資料 DMOS Delivers Dramatic Performance Gains to LDO Regulators (EDN mag) 2001年 2月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-SOT223LDO — DEM-SOT223LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、SOT223(DCQ)パッケージ品対応

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2557EVM — TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS2557EVM 評価基板は、TAS2557 オーディオ アンプを PurePath™ Console 3 ソフトウェア スイート (PPC3) と組み合わせて総合的に評価するための強力なツールキットとして活用できます。この評価基板は、出荷時に基準スピーカが 1 個付属しています。このボードには PC 向けの USB 接続機能があり、PPC3 ソフトウェア スイートを使用して制御できます。PPC3 は個別にダウンロードする必要があります。PPC3 を使用すると、好みに合わせてソリューションをさらに微調整することができます。この評価基板を 2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2559EVM — TAS2559 5.7W Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS2559EVM 評価基板は、TAS2559 オーディオ アンプを PurePath™ Console 3 ソフトウェア スイート (PPC3) と組み合わせて総合的に評価するための強力なツールキットとして活用できます。このリファレンス ボードは、ボード上にある TAS2560 デバイスを使用して、ステレオ モードで動作させることができます。また、モノラル モードでの動作も可能です。この評価基板は、出荷時に基準スピーカが 2 個付属しています。このボードには PC 向けの USB 接続機能があり、PPC3 ソフトウェア スイートを使用して制御できます。PPC3 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2560EVM — TAS2560:5.6W Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS2560 評価基板を採用すると、TAS2560 オーディオ アンプの評価を迅速かつ容易に実施できます。この小型リファレンス デザインには 1 本の USB ケーブルが付属しているので、このボードを PC に容易に接続し、PurePath™ Console 3 (PPC3) の一部として提供されているレジスタ ベースのグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用して制御することができます。また、この USB ケーブル経由で、オーディオ信号を直接 EVM (評価基板) に取り回すこともできます。TAS2560 が実現する音質とアナログ性能を評価できます。+5V (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS5805MEVM — TAS5805M 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ ステレオ Class-D オーディオ アンプの評価基板 (EVM)

開発開始の手順:

ステップ 1:ハードウェア
TAS5805M 評価基板を注文します

ステップ 2:ソフトウェア
PurePath™ Console 3 と TAS5805M ソフトウェアへのアクセスを申請します

ステップ 3:トレーニング
TAS5805M 評価基板ユーザー ガイドをダウンロードします
『TAS58xx ファミリの一般的なチューニング ガイド』アプリケーション ノートを読みます
『TAS5805M、TAS5806M、TAS5806MD プロセス フロー』アプリケーション ノートを読みます

TAS5805MEVM は、TI の最新製品であるデジタル入力 Class-D 閉ループ (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 評価基板

TAS65x1-Q1 評価モジュール (EVM) は、統合デジタル信号処理 (DSP) を備えた TAS6511-Q1 および TAS6501-Q1 シングル チャネル クラス D アンプのすべての機能を紹介します。PurePath™ Console という GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して、USB と評価基板 (EVM) の間でインターフェイスを確立します。この評価基板 (EVM) は、光学系と同軸系の SPDIF 入力、I2S、TDM、USB インターフェイス経由のオーディオ入力を受け入れます。
評価ボード

TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 評価基板

TAS6511-Q1 評価基板 (EVM) は、DSP を内蔵したシングルチャネル Class-D アンプである TAS6511-Q1 のすべての機能を提示します。USB と評価基板 (EVM) の間のインターフェイスを確立するには、PurePath™ Console 3 GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用します。この評価基板 (EVM) は、光学系と同軸系の SPDIF 入力、I2S、TDM、USB インターフェイス経由のオーディオ入力を受け入れます。
評価ボード

TPS73601DRBEVM-518 — TPS73601DRBEVM-518 評価モジュール

The TPS73601DRBEVM-518 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS73601 low-dropout (LDO) linear voltage regulator in the DRB (3x3mm SON) package.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM ラインの外部コンポーネント補償、Vbus 過電圧保護回路の評価基板

TUSB1210EVM は、ULPI インターフェイスを使用した USB PHY を実装しています。この製品は、ホスト、デバイス、OTG モードをサポートしているほか、+1.8V 向けの ULPI インターフェイスでの出力電圧をサポートしています。また、この評価基板は TUSB1210 の任意の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

TMDSCNCD280049C — C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの F280049C 評価基板

TMDSCNCD280049C は、HSEC180 controlCARD をベースとする、C2000™ F28004x シリーズのマイコン製品向けの評価 / 開発ツールです。controlCARD は、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。controlCARD は、包括的なボードレベル モジュールで、2 つの標準フォーム ファクタ (100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC) のいずれかを使用して、低プロファイルのシングルボード コントローラ ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD を TMDSHSECDOCK (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML

多くの TI リファレンス デザインには、TPS736 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCQ) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ