TXE81XXEVM
TXE81XX の評価基板
TXE81XXEVM
概要
TXE81XXEVM を使用すれば、SPI I/O エクスパンダの TXE81XX ファミリを評価できます。この評価基板(EVM)は、リード付きパッケージ タイプ DGS(24 と 32)、DGG(56)内で TXE8116、TXE8124、TXE8148(それぞれ 16 ビット、24 ビット、48 ビット)をサポートしています。この評価基板(EVM)を使用すれば、多くのテスト ポイントやヘッダにアクセスでき、それぞれのエクスパンダが提供する大量の I/O が付属しています。オスとメスのそれぞれのヘッダ タイプを混在させているため、容易にシャント接続が可能です。
特長
- USB 電源(5V および 3.3V のオプション)
- 外部電源オプション
- ICC 電流測定ヘッダー(消費電流測定用)
- 多様なオスとメスの各接続ヘッダに加え、迅速なテストに役立つ複数のテスト ポイント
- SPI ドライバのセットアップを最小化するオンボード USB2ANY
- オンボード USB2ANY は、クラウド使用のオンライン GUI との組み合わせで動作するほか、デスクトップにダウンロードすることもできます
- 視覚的フィードバック用 LED(PORT、/RESET、/INT)
- LED のイネーブル/ディセーブル ヘッダー
- SPI 接続用の追加のテスト ポイントと複数のヘッダ(SDI/SDO/SCLK/CS)
- MSPM0、TP Aardvark、TP Cheetah、TP Promira、Arduino、ESP32 などの外部ドライバと組み合わせて使用できます
- SPI から I/O エクスパンダをリセットするための手動リセット トグル スイッチ
- 複数の TXE81XXEVM の間でデイジーチェーンに対応できます
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)
購入と開発の開始
評価ボード
TXE81XXEVM — TXE81XX 評価基板
TXE81XXEVM — TXE81XX 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TXE81XXEVM User's Guide | PDF | HTML | 2025/08/07 | ||
| アプリケーション・ノート | TXE81xx-Q1 GPIO エクスパンダとの SPI デイジーチェーン接続 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/10 |