ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TXE8124-Q1

プレビュー

車載、割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、24 ビット SPI バス I/O エクスパンダ

製品詳細

Number of I/Os 24 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 24 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 32 39.69 mm² 8.1 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • Low スタンバイ消費電流:2.3µA (標準値)
  • SPI SCLK 周波数
    • 10MHz (3.3V ~ 5.5V)
    • 5MHz (1.65V ~ 5.5V)
  • アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
  • 5V 許容の入力および出力ポート
  • 組み込みフェイルセーフ I/O 機能
  • オープン ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
  • GPIO のすべての入力で、個別の I/O 制御とグリッチ フィルタをサポート
  • SPI デイジー チェーンをサポート
  • I/O 読み取りバースト モードをサポート
  • I/O 極性反転をサポート
  • 最後の I/O 状態を維持するためのバスホールド機能
  • 大電流の駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
  • AEC Q100-004 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • AEC - Q100 要件を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V (AEC - Q100-002)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (AEC Q100-011)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • Low スタンバイ消費電流:2.3µA (標準値)
  • SPI SCLK 周波数
    • 10MHz (3.3V ~ 5.5V)
    • 5MHz (1.65V ~ 5.5V)
  • アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
  • 5V 許容の入力および出力ポート
  • 組み込みフェイルセーフ I/O 機能
  • オープン ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
  • GPIO のすべての入力で、個別の I/O 制御とグリッチ フィルタをサポート
  • SPI デイジー チェーンをサポート
  • I/O 読み取りバースト モードをサポート
  • I/O 極性反転をサポート
  • 最後の I/O 状態を維持するためのバスホールド機能
  • 大電流の駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
  • AEC Q100-004 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • AEC - Q100 要件を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V (AEC - Q100-002)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (AEC Q100-011)

TXE81XX-Q1 デバイスは、4 線式シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) プロトコル用の汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張を提供し、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。

このデバイスは、3.3V ~ 5.5V で 10MHz、1.65V ~ 5.5V で 5MHz をサポートしています。TXE81XX-Q1 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュ ボタン、LED、ファンに I/O を追加する必要がある場合に、簡単なソリューションとして使用できます。

TXE81XX-Q1 デバイスには、速度、消費電力、柔軟性の観点から I/O 性能を向上させるように設計された追加機能を備えた I/O ポートがあります。追加機能としては、イネーブル/ディセーブル プルアップ抵抗およびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス レジスタ、プログラム可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力、および FAIL-SAFE ピンでイネーブルになるフェイルセーフ レジスタ モードがあります。

TXE81XX-Q1 デバイスは、4 線式シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) プロトコル用の汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張を提供し、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。

このデバイスは、3.3V ~ 5.5V で 10MHz、1.65V ~ 5.5V で 5MHz をサポートしています。TXE81XX-Q1 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュ ボタン、LED、ファンに I/O を追加する必要がある場合に、簡単なソリューションとして使用できます。

TXE81XX-Q1 デバイスには、速度、消費電力、柔軟性の観点から I/O 性能を向上させるように設計された追加機能を備えた I/O ポートがあります。追加機能としては、イネーブル/ディセーブル プルアップ抵抗およびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス レジスタ、プログラム可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力、および FAIL-SAFE ピンでイネーブルになるフェイルセーフ レジスタ モードがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TXE8116-Q1 プレビュー 車載、割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、16 ビット SPI バス I/O エクスパンダ 16-bit version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXE81XX-Q1 車載用 16 ビットおよび 24 ビット SPI バス I/O エクスパンダ (割り込み出力、リセット入力、I/O 構成レジスタ付き) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 30日
アプリケーション・ノート TXE8116-Q1、TXE8124-Q1 と TXE8148-Q1 を使用した、最新 の車載 ECU (電子制御ユニット) 設計に対応する、スケーラブルな 16 ~ 48 ビット GPIO エクスパンダ PDF | HTML 2026年 3月 31日
アプリケーション・ノート TXE81xx-Q1 GPIO エクスパンダとの SPI デイジーチェーン接続 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 10日
アプリケーション概要 SPI バスの理解 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO エクスパンダ アダプタの評価基板

IO-EXP-ADAPTER-EVM は、テストとデバッグの目的で、4 つの個別 PCB に分割することができる評価基板です。IO-EXP-ADAPTER-EVMは、I2C と SPI 向けの各 IO エクスパンダ製品ラインアップから、多様なパッケージ タイプをサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TXE81XXEVM — TXE81XX 評価基板

TXE81XXEVM を使用すれば、SPI I/O エクスパンダの TXE81XX ファミリを評価できます。この評価基板(EVM)は、リード付きパッケージ タイプ DGS(24 と 32)、DGG(56)内で TXE8116、TXE8124、TXE8148(それぞれ 16 ビット、24 ビット、48 ビット)をサポートしています。この評価基板(EVM)を使用すれば、多くのテスト ポイントやヘッダにアクセスでき、それぞれのエクスパンダが提供する大量の I/O が付属しています。オスとメスのそれぞれのヘッダ タイプを混在させているため、容易にシャント接続が可能です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020094 — 48V ゾーン リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、先進的な車載用 48V 低電圧レール アーキテクチャのトレンドを提示します。このデザインには、48V バックボーン アーキテクチャと、48V-12V 電力変換が含まれています。このリファレンス デザインは、主要な製品全体で 48V 負荷ドライバを取り上げます。これらの製品には、ハイサイド スイッチ (HSS) とコントローラ (HSSC)、スマート eFuse、モーター ドライバ (MD) が含まれます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 32 Ultra Librarian