TXE8116-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
- Low スタンバイ消費電流:2.3µA (標準値)
- SPI SCLK 周波数
- 10MHz (3.3V ~ 5.5V)
- 5MHz (1.65V ~ 5.5V)
- アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
- 5V 許容の入力および出力ポート
- 組み込みフェイルセーフ I/O 機能
- オープン ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
- GPIO のすべての入力で、個別の I/O 制御とグリッチ フィルタをサポート
- SPI デイジー チェーンをサポート
- I/O 読み取りバースト モードをサポート
- I/O 極性反転をサポート
- 最後の I/O 状態を維持するためのバスホールド機能
- 大電流の駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
- AEC Q100-004 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- AEC - Q100 要件を上回る ESD 保護
- 人体モデルで 2000V (AEC - Q100-002)
- 荷電デバイス モデルで 1000V (AEC Q100-011)
TXE81XX-Q1 デバイスは、4 線式シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) プロトコル用の汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張を提供し、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。
このデバイスは、3.3V ~ 5.5V で 10MHz、1.65V ~ 5.5V で 5MHz をサポートしています。TXE81XX-Q1 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュ ボタン、LED、ファンに I/O を追加する必要がある場合に、簡単なソリューションとして使用できます。
TXE81XX-Q1 デバイスには、速度、消費電力、柔軟性の観点から I/O 性能を向上させるように設計された追加機能を備えた I/O ポートがあります。追加機能としては、イネーブル/ディセーブル プルアップ抵抗およびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス レジスタ、プログラム可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力、および FAIL-SAFE ピンでイネーブルになるフェイルセーフ レジスタ モードがあります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TXE81XX-Q1 車載用 16 ビットおよび 24 ビット SPI バス I/O エクスパンダ (割り込み出力、リセット入力、I/O 構成レジスタ付き) データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 30日 |
| アプリケーション・ノート | TXE8116-Q1、TXE8124-Q1 と TXE8148-Q1 を使用した、最新 の車載 ECU (電子制御ユニット) 設計に対応する、スケーラブルな 16 ~ 48 ビット GPIO エクスパンダ | PDF | HTML | 2026年 3月 31日 | |||
| アプリケーション・ノート | TXE81xx-Q1 GPIO エクスパンダとの SPI デイジーチェーン接続 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 10日 | |
| アプリケーション概要 | SPI バスの理解 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 10月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO エクスパンダ アダプタの評価基板
TXE81XXEVM — TXE81XX 評価基板
TXE81XXEVM を使用すれば、SPI I/O エクスパンダの TXE81XX ファミリを評価できます。この評価基板(EVM)は、リード付きパッケージ タイプ DGS(24 と 32)、DGG(56)内で TXE8116、TXE8124、TXE8148(それぞれ 16 ビット、24 ビット、48 ビット)をサポートしています。この評価基板(EVM)を使用すれば、多くのテスト ポイントやヘッダにアクセスでき、それぞれのエクスパンダが提供する大量の I/O が付属しています。オスとメスのそれぞれのヘッダ タイプを混在させているため、容易にシャント接続が可能です。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。