TXS-EVM
シングル、デュアル、クワッド、オクタルの各チャネル デバイス向けレベル シフタ ファミリの評価基板
TXS-EVM
概要
TXS-EVM は、シングル、デュアル、クワッド、オクタル各チャネルの TXS デバイスをサポートする設計を採用しています。TXS デバイスは、1.2V ~ 5.5V の動作電圧に対応する自動双方向電圧レベル変換ファミリに属し、複数のセクタ (電圧領域) にまたがる各種汎用電圧レベル変換アプリケーションをサポートできる設計を採用しています。
特長
- TXS0101、TXS0102、TXS0104e、TXS0108e をサポート
- TI の DCK、DQE、PW、RGY の各ファミリをサポート
- チャネルあたりの個別外部負荷のオプション
- 所定のフットプリントで付加的なパッケージ オプションをサポート
電圧レベル シフタ
購入と開発の開始
評価ボード
TXS-EVM
— 1 to 8 bit TXS translatorTranslator family evaluation module for single-, dual-, quad- and octal-channel devices family evaluation module
TXS-EVM
—
1 to 8 bit TXS translatorTranslator family evaluation module for single-, dual-, quad- and octal-channel devices family evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TXS-EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/06/08 | ||
| 証明書 | TXS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/12/04 |