TXS0101
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- A ポート:
- 2500V、人体モデル (A114-B)
- 200V、マシン モデル(A115-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- B ポート:
- 8kV、人体モデル (A114-B)
- 200V、マシン モデル(A115-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- A ポート:
- 方向制御信号不要
- 最大データ レート:
- 24Mbps (プッシュプル)
- 2Mbps (オープン ドレイン)
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
- 1.65V~3.6V (A ポート)、2.3V~5.5V (B ポート) (VCCA ≦ VCCB)
- VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態に移行
- 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
この 1 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.65V~3.6V の電源電圧を入力できます。VCCA は、VCCB 以下の必要があります。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、2.3V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
電源投入または電源オフの間にデバイスを高インピーダンス状態にするには、OE をプルアップ抵抗を介して GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点