TXS0204
- 方向制御信号不要
- 最大データ レート:
- 50Mbps (プッシュプル)
- 2Mbps (オープン ドレイン)
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
- 1.1V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
- 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
- VCCA は >、=、< VCCB の場合があります
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- A ポート:
- 2000V、人体モデル (A114-B)
- 200V、マシン モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- B ポート:
- 4kV、人体モデル (A114-B)
- 200V、マシン モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- A ポート:
この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 つの独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.1V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.1V、1.8V、2V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
TXS0104 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソーシング能力によって決定されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TXS0104 オープン ドレインおよびプッシュプル アプリケーション向け、4 ビット双方向電圧レベル トランスレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YCJ) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点