UCC21520EVM-286

UCC21520 4A/6A 絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ評価基板

UCC21520EVM-286

ご注文はこちら

概要

UCC21520EVM-286 評価基板 (EVM) は、4A のソースと 6A のシンクのピーク電流能力を持つ絶縁型デュアルチャネル ゲート ドライバである UCC21520DW を評価する目的で設計してあります。この評価基板は、パワー MOSFETS、IGBTS および SiC MOSFETS を駆動するリファレンスデザインとして使用でき、UCC21520 のピン機能の識別、部品選定ガイド、PCB レイアウトのサンプルが付属しています。

特長
  • UCC21520 を使用し、最大 1200VDC の MOSFET、IGBT、SiC を駆動するレイアウト例
  • 周辺部品の選定ガイド
  • 各ピンは、ピン機能の識別のために PCB レイアウトで拡張されています
  • PCB 基板のカットアウトにより、1 次側と 2 次側の間の高電圧絶縁テストが容易になります
  • 2 つの出力チャネル間の沿面距離を最大化
絶縁型ゲート ドライバ
UCC20520 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、シングル入力、LGA パッケージ、5.7kVRMS、4A/6A、デュアルチャネル、絶縁型ゲート ドライバ UCC21520 DW パッケージ封止、デュアル入力、ディスエーブル ピン搭載、5.7kVRMS、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21520-Q1 車載、デュアル入力、ディスエーブル機能とデッドタイム機能搭載、4A、6A、5.7kVRMS 絶縁型デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC21521 5.7kVrms、4A/6A、デュアル入力、有効、8V UVLO の各機能搭載、LGA パッケージ封止、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21550 IGBT 向け、DIS ピンと DT ピン搭載、‌4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21550-Q1 自動車用、IGBT 向け、DIS ピンと DT ピン搭載、‌4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC21520EVM-286 — UCC21520 4A/6A 絶縁型デュアルチャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC21520EVM-286 UCC21520 4A/6A 絶縁型デュアルチャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC21520EVM-286, UCC21521CEVM-286, and UCC21530EVM286 User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021/10/21
証明書 UCC21520EVM-286 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。