UCC21550
-
汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフブリッジ ドライバ
- 接合部温度範囲:–40~+150℃
- 最大 4A/6A のピーク ソース / シンク出力
- 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
- 最大 25V の VDD 出力駆動電源
- 5V、8V、、および 17V VDD UVLO オプション
- スイッチング パラメータ:
- 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
- 最大パルス幅歪み:5ns
- 最大 VDD 電源オン遅延:10µs
- あらゆる電源に対応する UVLO 保護
- 高速なディセーブルによる電源シーケンス
UCC21550 は、デッド タイムをプログラムでき、広い温度範囲に対応する絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ ファミリです。ピーク電流はソース 4A、シンク 6A で、パワー MOSFET、SiC、GaN、IGBT トランジスタを駆動するように設計されています。
UCC21550 は、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。入力側は、5kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。
保護機能には、抵抗によりプログラム可能なデッド タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするディセーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去するグリッチ除去フィルタが含まれます。すべての電源が UVLO 機能を備えています。
これらの高度な機能により、UCC21550 は広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC21550x 4A、6A の強化絶縁型 デュアル チャネル ゲート ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 10月 30日 |
| 証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) | 2026年 1月 8日 | ||||
| 証明書 | FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance. | 2025年 5月 19日 | ||||
| 証明書 | CQC Certificate for UCC21551xx | 2024年 8月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC21520EVM-286 — UCC21520 4A/6A 絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ評価基板
UCC21520EVM-286 評価基板 (EVM) は、4A のソースと 6A のシンクのピーク電流能力を持つ絶縁型デュアルチャネル ゲート ドライバである UCC21520DW を評価する目的で設計してあります。この評価基板は、パワー MOSFETS、IGBTS および SiC MOSFETS を駆動するリファレンスデザインとして使用でき、UCC21520 のピン機能の識別、部品選定ガイド、PCB レイアウトのサンプルが付属しています。
Application Guide: Dual-Channel Schematic and Layout Design Guidelines (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (DWK) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。