ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC20520

アクティブ

8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、シングル入力、LGA パッケージ、5.7kVRMS、4A/6A、デュアルチャネル、絶縁型ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC21550 アクティブ IGBT 向け、DIS ピンと DT ピン搭載、‌4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ Next gen refresh

製品詳細

Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 2121 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Output VCC/VDD (max) (V) 25 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 18 Propagation delay time (µs) 0.019 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 7 Undervoltage lockout (typ) (V) 8
Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 2121 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Output VCC/VDD (max) (V) 25 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 18 Propagation delay time (µs) 0.019 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 7 Undervoltage lockout (typ) (V) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • シングル入力、デュアル出力
  • 動作温度範囲:-40~125℃
  • スイッチング・パラメータ:
    • 19ns (標準値) の伝搬遅延
    • 最小パルス幅:10ns
    • 最大遅延マッチング:5ns
    • 最大パルス幅歪み:6ns
  • 100V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
  • サージ耐性:最大 12.8kV
  • 絶縁バリアの寿命:40 年超
  • ピーク・ソース 4A、ピーク・シンク 6A の出力
  • TTL および CMOS 互換の入力
  • 3V~18V の入力 VCCI 範囲により、デジタルおよびアナログの両方のコントローラと接続可能
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
  • プログラム可能なデッド・タイム
  • 5ns 未満の入力パルスと過渡ノイズを除去
  • 高速なディセーブルによる電源シーケンス
  • 業界標準の幅広 SOIC-16 (DW) パッケージ
  • 安全性関連および規制関連の認定:
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した絶縁耐圧:8000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5700VRMS (1 分間)
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 最終製品規格による CSA 認証
    • GB4943.1-2011 による CQC 認証
  • シングル入力、デュアル出力
  • 動作温度範囲:-40~125℃
  • スイッチング・パラメータ:
    • 19ns (標準値) の伝搬遅延
    • 最小パルス幅:10ns
    • 最大遅延マッチング:5ns
    • 最大パルス幅歪み:6ns
  • 100V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
  • サージ耐性:最大 12.8kV
  • 絶縁バリアの寿命:40 年超
  • ピーク・ソース 4A、ピーク・シンク 6A の出力
  • TTL および CMOS 互換の入力
  • 3V~18V の入力 VCCI 範囲により、デジタルおよびアナログの両方のコントローラと接続可能
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
  • プログラム可能なデッド・タイム
  • 5ns 未満の入力パルスと過渡ノイズを除去
  • 高速なディセーブルによる電源シーケンス
  • 業界標準の幅広 SOIC-16 (DW) パッケージ
  • 安全性関連および規制関連の認定:
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した絶縁耐圧:8000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5700VRMS (1 分間)
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 最終製品規格による CSA 認証
    • GB4943.1-2011 による CQC 認証

UCC20520 は絶縁されたシングル入力、2 チャネルのゲート・ドライバで、ピーク電流はソース 4A、シンク 6A です。パワー MOSFET、IGBT、および SiC MOSFET を最大 5MHz で駆動するよう設計され、伝搬遅延とパルス幅歪みはクラス最良です。

入力側は 5.7kVRMS の強化絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離され、同相過渡耐性 (CMTI) は最小で 100V/ns です。2 つの 2 次側ドライバ間は、内部で機能的に絶縁されているため、1500VDC までの電圧で動作します。

このドライバはハーフブリッジ・ドライバとして使用でき、デッド・タイム (DT) をプログラム可能です。ディセーブル・ピンが High に設定されると、両方の出力が同時にシャットダウンし、オープンまたは接地したときには通常動作します。フェイルセーフ手法として、1 次側のロジック障害が発生すると、両方の出力が強制的に Low になります。

このデバイスは、25V までの VDD 電源電圧を受け付けます。VCCI 入力電圧範囲が 3V~18V と広いため、このドライバはアナログ / デジタルいずれのコントローラとの接続にも適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。

これらの高度な機能により、UCC20520 は広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。

UCC20520 は絶縁されたシングル入力、2 チャネルのゲート・ドライバで、ピーク電流はソース 4A、シンク 6A です。パワー MOSFET、IGBT、および SiC MOSFET を最大 5MHz で駆動するよう設計され、伝搬遅延とパルス幅歪みはクラス最良です。

入力側は 5.7kVRMS の強化絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離され、同相過渡耐性 (CMTI) は最小で 100V/ns です。2 つの 2 次側ドライバ間は、内部で機能的に絶縁されているため、1500VDC までの電圧で動作します。

このドライバはハーフブリッジ・ドライバとして使用でき、デッド・タイム (DT) をプログラム可能です。ディセーブル・ピンが High に設定されると、両方の出力が同時にシャットダウンし、オープンまたは接地したときには通常動作します。フェイルセーフ手法として、1 次側のロジック障害が発生すると、両方の出力が強制的に Low になります。

このデバイスは、25V までの VDD 電源電圧を受け付けます。VCCI 入力電圧範囲が 3V~18V と広いため、このドライバはアナログ / デジタルいずれのコントローラとの接続にも適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。

これらの高度な機能により、UCC20520 は広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC20520 4A、6A、5.7kVRMS 絶縁型デュアルチャネル・ゲート・ドライバ、シングル入力 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 17日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
証明書 UL Certification E181974 Vol 4. Sec 7 (Rev. D) 2025年 9月 8日
証明書 UCC215xx CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 17日
証明書 UCC21520 CQC Certificate of Product Certification (Rev. A) 2023年 8月 16日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
証明書 CSA Product Certificate (Rev. A) 2019年 8月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC21520EVM-286 — UCC21520 4A/6A 絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ評価基板

UCC21520EVM-286 評価基板 (EVM) は、4A のソースと 6A のシンクのピーク電流能力を持つ絶縁型デュアルチャネル ゲート ドライバである UCC21520DW を評価する目的で設計してあります。この評価基板は、パワー MOSFETS、IGBTS および SiC MOSFETS を駆動するリファレンスデザインとして使用でき、UCC21520 のピン機能の識別、部品選定ガイド、PCB レイアウトのサンプルが付属しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC20520 PSpice Transient Model

SLUM564.ZIP (127 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC20520 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM563.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ