UCC24636EVM

UCC24636 同期整流器ドータ ボード/評価基板

UCC24636EVM

ご注文はこちら

概要

UCC24636EVM は、既存の DCM フライバック電源に迅速に取り付け、出力ダイオード整流器を同期整流器に変換して効率を向上させるデモ用ドーター ボードです。基板はユーザーがプログラムすることができ、たとえ既存のダイオードを使用していても、5V ~ 12V の出力でグランド基準ダイオードを使用する場合でも、出力段に直接配線できます

特長
  • ボードには、UCC24636 と SR MOSFET が搭載されています
  • 5V または 12V DCM フライバック コンバータ設計へのレトロフィット
  • SR MOSFET CSD19531 100V/5.3mΩ
  • 5V から 12V への出力をユーザーがプログラム可能
AC/DC controllers
UCC24636 超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

 

MOSFET
CSD19531Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

UCC24636EVM — UCC24636 同期整流器ドータ・ボード / 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC24636EVM UCC24636 同期整流器ドータ・ボード / 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC24636EVM 2016/01/08
証明書 UCC24636EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。