ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD19531Q5A

アクティブ

5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) 100 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 6.4 VGSTH typ (typ) (V) 2.7 QG (typ) (nC) 37 QGD (typ) (nC) 6.6 QGS (typ) (nC) 10.5 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 110 ID - package limited (A) 100 Logic level No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 100 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 6.4 VGSTH typ (typ) (V) 2.7 QG (typ) (nC) 37 QGD (typ) (nC) 6.6 QGS (typ) (nC) 10.5 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 110 ID - package limited (A) 100 Logic level No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DQJ) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5 mm × 6 mm Plastic Package
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5 mm × 6 mm Plastic Package

This 100 V, 5.3 mΩ, SON 5 mm × 6 mm NexFET power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

Typical RθJA = 40°C/W on a 1−inch2, 2-oz. Cu pad on a 0.06−inch thick FR4 PCB. Max RθJC = 1.0°C/W, pulse duration ≤100 μs, duty cycle ≤1%

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

This 100 V, 5.3 mΩ, SON 5 mm × 6 mm NexFET power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

Typical RθJA = 40°C/W on a 1−inch2, 2-oz. Cu pad on a 0.06−inch thick FR4 PCB. Max RθJC = 1.0°C/W, pulse duration ≤100 μs, duty cycle ≤1%

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD19531Q5A 100 V N-Channel NexFET Power MOSFETs データシート (Rev. B) PDF | HTML 2014年 5月 19日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
技術記事 How to select a MOSFET - Hot Swap PDF | HTML 2018年 4月 6日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドーター・カード

UCC24636EVM — UCC24636 同期整流器ドータ ボード/評価基板

UCC24636EVM は、既存の DCM フライバック電源に迅速に取り付け、出力ダイオード整流器を同期整流器に変換して効率を向上させるデモ用ドーター ボードです。基板はユーザーがプログラムすることができ、たとえ既存のダイオードを使用していても、5V ~ 12V の出力でグランド基準ダイオードを使用する場合でも、出力段に直接配線できます
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD19531Q5A TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLPM111A.TSM (16 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD19531Q5A Unencrypted PSpice Model (Rev. C)

SLPM077C.ZIP (5 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ
リファレンス・デザイン

PMP22764 — 絶縁型フライバック コンバータ (24V~56V/1.25A) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインはダイオード整流のフライバック コンバータを活用し、24V 入力から絶縁型の 56V/1.25A 出力を供給します。LM51551 PWM コントローラは、フライバック コンバータを制御するほか、ヒカップ モード対応の短絡保護機能を搭載しています。このリファレンス デザインは、PoE (Power Over Ethernet) 給電側機器 (PSE) の電源など、安定した 56V 出力が求められる場合に理想的です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40500 — 54VDC 入力、12V、42A 出力のハーフブリッジのリファレンス デザイン

12V、42A を出力するこのハーフ ブリッジのリファレンス デザインは、有線ネットワーキング型のキャンパス / ブランチ スイッチで使用するバス コンバータを意図しています。このデザインは、高効率を達成し、さまざまな保護機能 (過電流、短絡) を搭載しています。このデザインは、3kVRMS の基本絶縁型と機能絶縁型いずれかのゲート ドライバである UCC21220D、UCC21220AD、UCC21222D と、5.7kRMS 強化絶縁型ゲート ドライバである UCC21540D、UCC21540DWK、UCC21541DW の効率比較を提示しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050022 — 100VIN 未満 DC/DC コンバータ向け電力段のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、120V ハーフブリッジ MOSFET ドライバである UCC27282 と、100V パワー MOSFET である CSD19531 をベースとして、高周波電力段の設計を実装しています。このデザインには、高効率スイッチおよびフレキシブルな VGS 動作範囲という特長があるので、全体のゲート ドライブ損失と導通損失を小さくし、最高の効率を達成することができます。この電力段デザインは、テレコムのブリック電源モジュール、ソーラー インバータ、DC モーター ドライブなど、スペースの制約が厳しい多くのアプリケーションに広く適用可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00709 — PSU 向け、36W、ユニバーサル入力、90% 超の効率、複数出力補助電源のリファレンス デザイン

TIDA–00709 は、36W デュアル出力の補助電源であり、広い範囲にわたる DC と AC の各入力を受け入れる準備ができています。この入力対応能力に基づき、このリファレンス デザインの用途として、サーバー、テレコム、産業用システムの各アプリケーションをターゲットとするパワー コンバータ向けの設計を採用したアダプタや補助電源を挙げることができます。このリファレンス デザインは、定電圧と定電流 (CV-CC) のフライバック コントローラである UCC28740 を、電圧向けのフォトカプラ フィードバックや電流向けの 1 次側レギュレーション (PSR) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00519 — 65W 高効率 CoC-5 Tier2/DOE Level VI 対応AC アダプタ

これは、高効率の 65W AC/DC デザインであり、ユニバーサル入力(85Vac ~ 265Vac)を受け入れ、19.5V @3.33A の出力を供給します。この出力は、LM5023 疑似共振フライバック コントローラ、UCC24630 同期整流コントローラ、CSD19531Q5A MOSFET を組み合わせた外部電源に課される CoC-5 Tier2 と DOE Level VI の要件を上回っています。  また、LM8364 リセット コントローラを使用して、入力ラインでの AC UVLO 保護を実現しています。

APEC での出展状況

回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10145 — 38W オフライン AC/DC 臨界モード同期整流フライバック コンバータのリファレンス デザイン

PMP10145 リファレンス デザインは、トランジション モード フライバック トポロジに UCC28610 フライバック コントローラを使用します。(80VAC ~ 291VAC の) 広い AC 入力電圧範囲から、絶縁出力 (9V@4.22A) を生成します。このコントローラは、全動作範囲にわたって非連続モード動作とバレー スイッチングを維持します。UCC24630 同期整流コントローラは、大電流負荷で高効率を実現します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10936 — 85 ~ 265VAC 入力、12V/30W 2 スイッチ フライバックのリファレンス デザイン

PMP10936 リファレンス デザインは、UCC28740 を使用して、2.5A 出力で絶縁された 12V を提供します。  UCC24636 は、高効率の同期整流器を制御するために使用されます。  2 スイッチ フライバック トポロジにより、トランスの漏れエネルギーが再利用され、効率がさらに向上します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9730 — ユニバーサル AC 入力、12V/3A シングル ステージ同期整流 PFC フライバックのリファレンス デザイン

PMP9730 リファレンス デザインは、UCC28051 力率補正コントローラを使用して、ユニバーサル AC 入力から絶縁 12V/3A 出力を生成する単段 PFC フライバック AC/DC コンバータを実装しています。この設計では、VDD バイアス電源を生成するために UCC28910 一次側レギュレーション方式のフライバック スイッチャを使用し、二次側同期整流には UCC24610 を採用しています。  これは、絶縁バス電圧、良好な力率、高効率を必要とするモーター ドライブなどのシステムに最適なソリューションです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9715 — 85~256VAC 入力、12V@3A、高効率アダプタ、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、ユニバーサル AC 入力レンジから、89% を上回るピーク効率で絶縁型の 12V/36W の出力を供給します。UCC24610 同期整流コントローラと CSD19531Q5A FET は整流器損失を低減し、最小限のコスト増加で高効率を実現します。UCC28740 フライバック・コントローラは、ピーク電流変調と周波数変調の組み合わせを使用し、非常に軽い負荷でも優れた効率を維持するほか、無負荷時の消費電力を最小化します。  UCC28740 の電流レギュレーション機能によって、高精度の電流制限保護が実現されます。このコンパクト設計では、体積がわずか 2.0 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSONP (DQJ) 8 Ultra Librarian