UCC25640EVM-020

UCC25640x ハーフ ブリッジ LLC 評価モジュール

UCC25640EVM-020

ご注文はこちら

概要

UCC25640EVM-020 は、UCC256404 を使用した 180W の LLC 共振コンバータです。この評価基板 (EVM) は、360V ~ 410V の DC 入力や、85VAC ~ 264VAC の AC 入力電圧で動作し、12VDC で 180W の全負荷出力電力を供給します。

特長
  • 可聴ノイズとスタンバイ消費電力を低減するために最適化されたバースト モード機能
  • 高電圧スタートアップ機能と複数のゲート ドライバを内蔵し、合計部品点数 (BOM) を低減
  • 過電圧、過電流、ゼロ電流スイッチング検出などの堅牢な各種保護機能
  • X キャパシタの放電機能

  • General Texas Instruments High Voltage Evaluation (TI_HV_EVM)

AC/DC コントローラ
UCC256402 超低消費電力のスタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ UCC256403 超低消費電力、超低静止電流スタンバイ動作の LLC 共振コントローラ UCC256404 超低消費電力、超低スタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ

 

シャント電圧リファレンス
TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC25640EVM-020 — UCC25640x ハーフブリッジ LLC の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC25640EVM-020 UCC25640x ハーフブリッジ LLC の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design PDF | HTML 2020/04/22
ユーザー・ガイド UCC25640EVM-020 User Guide (Rev. B) 2019/11/26
証明書 UCC25640EVM-020 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/02/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。