ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

TLVH431

アクティブ

1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1.5 Iz for regulation (min) (µA) 60 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 18 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 80
Rating Catalog VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1.5 Iz for regulation (min) (µA) 60 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 18 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 80
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 最小 1.24V で動作
  • 25℃でのリファレンス電圧の公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
    • 1.5% (標準グレード)
  • 可変出力電圧、VO = VREF~18V
  • 広い動作カソード電流範囲: 100µA~70mA
  • 出力インピーダンス:0.25Ω (標準値)
  • -40°C~+125°C の仕様
  • TLVH432 には、SOT-23-3 および SOT-89 パッケージ用の代替ピン配置があります
  • 超小型の SC-70 パッケージで、SOT-23-3 よりも 40% 小さい占有面積
  • 最小 1.24V で動作
  • 25℃でのリファレンス電圧の公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
    • 1.5% (標準グレード)
  • 可変出力電圧、VO = VREF~18V
  • 広い動作カソード電流範囲: 100µA~70mA
  • 出力インピーダンス:0.25Ω (標準値)
  • -40°C~+125°C の仕様
  • TLVH432 には、SOT-23-3 および SOT-89 パッケージ用の代替ピン配置があります
  • 超小型の SC-70 パッケージで、SOT-23-3 よりも 40% 小さい占有面積

TLVH431 および TLVH432 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスで、該当する産業用および商業用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗により VREF (1.24V) と 18V の間の任意の値に設定できます (「Figure 6-2」セクションを参照)。これらのデバイスは、広く使用されているTL431およびTL1431シャント レギュレータ基準電圧よりも低い電圧(1.24V)で動作します。

オプトカプラとともに使用すると、TLVH431 および TLVH432 デバイスは 3V~3.3V のスイッチング モード電源用の絶縁帰還回路における電圧リファレンスとして優れた選択肢です。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、TLVH431 および TLVH432 はオンボード レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー ダイオードの非常に優れた代替品となります。

TLVH432 デバイスは TLVH431 デバイスと同じですが、3 ピン SOT-23 および SOT-89 パッケージ用の異なるピン配置で供給されます。

TLVH431 および TLVH432 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスで、該当する産業用および商業用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗により VREF (1.24V) と 18V の間の任意の値に設定できます (「Figure 6-2」セクションを参照)。これらのデバイスは、広く使用されているTL431およびTL1431シャント レギュレータ基準電圧よりも低い電圧(1.24V)で動作します。

オプトカプラとともに使用すると、TLVH431 および TLVH432 デバイスは 3V~3.3V のスイッチング モード電源用の絶縁帰還回路における電圧リファレンスとして優れた選択肢です。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、TLVH431 および TLVH432 はオンボード レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー ダイオードの非常に優れた代替品となります。

TLVH432 デバイスは TLVH431 デバイスと同じですが、3 ピン SOT-23 および SOT-89 パッケージ用の異なるピン配置で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV431B アクティブ 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ For cost optimized designs
TLVH431B アクティブ 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ Converting to SMD package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLVH431、TLVH432 低電圧、高精度、可変シャント・レギュレータ データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 1月 8日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
その他の技術資料 電圧リファレンスを使用した設計のヒントとコツ (Rev. A 翻訳版) 2021年 5月 4日
アプリケーション・ノート Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) 2019年 12月 11日
セレクション・ガイド 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019年 9月 18日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
技術記事 Designing for isolated DC/DC converter shunt safety PDF | HTML 2015年 8月 29日
アプリケーション・ノート Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver 2014年 11月 5日
アプリケーション・ノート Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator 2011年 9月 1日
その他の技術資料 SLL Precision Reference Product Clip 2006年 2月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC25640EVM-020 — UCC25640x ハーフ ブリッジ LLC 評価モジュール

UCC25640EVM-020 は、UCC256404 を使用した 180W の LLC 共振コンバータです。この評価基板 (EVM) は、360V ~ 410V の DC 入力や、85VAC ~ 264VAC の AC 入力電圧で動作し、12VDC で 180W の全負荷出力電力を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BEAGLE-3P-BBONE-AI — BeagleBone AI Tool Folder

BeagleBone® AI とは?

実証済み BeagleBoard.org® オープン・ソース Linux アプローチに基づいて、BeagleBone® AI は、小型 SBC と強力な産業用コンピュータのギャップを埋めます。テキサス・インスツルメンツの Sitara™ AM5729 プロセッサをベースとして、デベロッパーは、使いやすい BeagleBone® Black のヘッダと機械的な互換性によって、高度に集積された強力な SoC のアクセスできます。BeagleBone AI では、AM5729 プロセッサで使用できるニューラル・ネットワーク・ハードウェア・アクセラレータを活用した (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLVH431 PSpice Transient Model

SLVM672.ZIP (19 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLVH431 TINA-TI AC Reference Design

SLIM269.TSC (80 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLVH431 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM268.TSC (45 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLVH431 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM270.TSM (3 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ ATL431LI 低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止 ATL431LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA) ATL432 2.5V、高精度プログラマブル シャント レギュレータ ATL432LI 広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA) ATL432LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA) LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040C25-EP エンハンスド製品、精度 0.5%、2.5V、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041A12 1.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041B 調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041B12 1.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041C 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041C12 1.2V、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041D 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041D12 1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4060 20ppm/°C maximum drift high-precision shunt voltage reference LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ TL431 調整可能な高精度シャント レギュレータ TL431-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA) TL431C 2%、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TL431LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA) TL431LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ TL432 調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置) TL432-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA) TL432LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA) TL432LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ TLA431 KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス TLA432 RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ TLV431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ TLV431B 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ TLV431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ TLVH431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ TLVH431B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ TLVH431B-EP 強化プラスチック、0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ TLVH431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
汎用オペアンプ
TLV4313 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4314 クワッド、5.5V、3MHz、RRIO オペアンプ TLV4314-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4316 クワッド、5.5V、10MHz、RRIO オペアンプ TLV4316-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4379 クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
TLV4333 コスト重視システム向け、クワッド、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ TLV4376 クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ TLV4387 クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDEP-0075 — PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン

PROFINET は、高速、確定的な通信、エンタープライズ コネクティビティという特長があるので、オートメーション分野で有力な産業用インターネット プロトコルの地位を確立しつつあります。ただし、世界で最も人気のあるフィールドバスである PROFIBUS は、既存の投資の保護という観点で、今後も重視され、活用される見込みです。プロセス プラントにおけるハイブリッド特性を考慮し、本リファレンス デザインは、既存のフィールド バス技術を、Sitara™ AM57x プロセッサのプログラマブル リアルタイム ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) に基づくリアルタイム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0078 — AM572x 向け OPC UA データ アクセス サーバーのリファレンス デザイン

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture:オープン プラットフォーム通信、統合アーキテクチャ) は、インダストリ 4.0 の体系下で相互接続されているすべてのマシンの間で相互運用性と通信を実現する設計を採用した、産業用 M2M (マシン ツー マシン、機械の相互接続) プロトコルです。このリファレンス デザインは、Matrikon OPC™ の OPC UA サーバー開発キット (SDK) を使用して、何らかのプロジェクトまたは設計に組み込まれた形で動作する OPC UA データ アクセス (DA) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10709 — システム・レベル電源リファレンス・デザイン、A13 オートモーティブ無線チャージャ・トランスミッタ用

PMP10709 is a system optimized 50 W power designs for A13 Wireless Charger Transmitter used in automotive system. The design has various front end automotive protections such as Load dump through TVS (ISO pulse testing), Reverse Voltage (Through PFET’s body diode), Battery Disconnect Switch (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ